Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Performance Insight?

A Performance Insight egy Industrial Edge alkalmazás a gépi KPI-k kiszámításához és megjelenítéséhez a termelékenység javítása érdekében. Az integrált elemzési funkciókkal rendelkező felhasználó által definiált irányítópultok révén akár 10% -kal is növeli a gépek és üzemek teljesítményét. A SIMATIC App & Connector Suite részeként azonosítja a legjobb optimalizálási potenciált, hogy minden üzemből a legtöbbet hozza ki.

Főbb előnyök

Növelje a teljesítményt

Használjon részletes KPI-elemzést a gép és üzem teljesítményének javításához. Azonosítsa az optimalizálási területeket és alkalmazzon stratégiákat a műveletek hatékonyabb növelése érdekében.

Az átláthatóság növelése

Alakítsa át a nyers adatokat működőképes betekintéssé. Ismerje meg a gép állapotát és a teljesítménytrendeket a proaktív döntések lehetővé tétele érdekében.

A műveletek egyszerűsítése

Egyszerűsítse munkafolyamatát a felhasználó által definiált teljesítményirányítópultokkal és integrált elemzési funkciókkal. Csökkentse az üzem felügyeletének és kezelésének összetettségét.

Kiemelt funkciók