IO-modulok
A jelmodulok skálázható és költségoptimalizált kialakítást tesznek lehetővé. A klasszikus bemeneti és kimeneti modulok mellett hibamentes változatok is kaphatók.
A SIMATIC ET 200pro moduláris I/O rendszerünk az elosztott automatizáláshoz. Ez a kicsi, robusztus és nagy teljesítményű rendszer IP65/66/67 védelmet nyújt, így az iparágak széles körében alkalmazható univerzális használatra. Vezesse be az I/O rendszereket közvetlenül a gépen, még zord ipari környezetben is. Robusztus, moduláris kialakításunk lehetővé teszi a közvetlen telepítést vezérlőszekrény nélkül, ellenáll a megnövekedett mechanikai terhelésnek. Egyszerűsítse a telepítést és csökkentse a telepítés összetettségét a SIMATIC ET 200pro segítségével.
A rendszer moduláris módon bővíthető és aktív háttérsík köré épül, így rugalmas és zökkenőmentes kiterjesztést tesz lehetővé.
A modultípusok széles választéka lehetővé teszi, hogy tökéletesen testreszabható legyen bármire, a kis beállításoktól a rendkívül összetett alkalmazásokig.
Akár központi vezérlő kiterjesztéseként, akár önálló megoldásként telepítve saját vezérlővel.
A jelmodulok skálázható és költségoptimalizált kialakítást tesznek lehetővé. A klasszikus bemeneti és kimeneti modulok mellett hibamentes változatok is kaphatók.
Bővítse az állomás funkcionalitását. IO-Link, RFID, valamint frekvenciaváltók és motorindítók állnak rendelkezésre.
A CPU-k olyan elosztott alkalmazásokhoz ajánlottak, amelyek IP65/67-et igényelnek.
Az I/O állomás interfész modulokon keresztül csatlakozik a buszrendszerhez. Ez rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínál.