A SIMATIC ET 200clean egy decentralizált perifériás megoldás higiéniára érzékeny alkalmazásokhoz. Használja élelmiszeriparban, gyógyszeriparban és csomagolóiparban, ahol a tisztaság és a biztonság a legfontosabb. A szigorú higiénia fenntartása és a szennyeződés megelőzése kritikus kihívás A SIMATIC ET 200clean könnyen tisztítható kialakítással és kémiailag ellenálló házzal teszi lehetővé működését. Megbízhatóan megfelel az élelmiszerbiztonsági követelményeknek és fenntartja a magas tisztasági előírásokat. A rendszer IP69K tanúsítása robusztus védelmet és tömítettséget biztosít a tisztítás során, megakadályozva a szennyeződések vagy baktériumok behatolását az eszközökre. 360°-os tisztítási képessége segít eltávolítani a szennyeződéseket és megvédeni az egészségügyi kockázatokat.