Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC ET 200BL?

A SIMATIC ET 200BL egy elosztott PROFINET alapú I/O rendszer, amelyet költséghatékony automatizálási megoldásként terveztek a különböző piacok ügyfeleinek igényeinek kielégítésére:

  • A méretezhető elosztott I/O engedélyezése digitális, analóg és kommunikációs modulokkal
  • Támogassa a rugalmas gép- és üzemarchitektúrákat moduláris bővítéssel
  • A TIA-portál zökkenőmentes integrációjának köszönhetően hatékonyan mérnök rendszereket
  • Csökkentse az üzembe helyezési időt integrált rendszer- és moduldiagnosztikával
  • Kompakt beépítési helyeket helytakarékos háztervekkel szerelheti fel

Ennek köszönhetően a SIMATIC ET 200BL jól alkalmazható az elosztott automatizálási koncepciókhoz az árérzékeny követelményekhez.

Főbb előnyök

A bonyolultság csökkentése

Élvezze a kevesebb rendszeralkatrészt, az egyszerű összeszerelést és a modulok egyszerűsített választékát a maximális hatékonyság érdekében!

Optimalizálja a befektetési költségeket

Maximalizálja megtakarításait költséghatékony kezdeti beruházásokkal, és minimalizálja a folyamatos költségeket a modulok cseréjekor csökkentett karbantartási és karbantartási

Hatékonyság megállapítása

Biztosítsa a zökkenőmentes globális piacra jutást az összes országspecifikus tanúsítvánnyal, garantálva a jogi megfelelést és megfeleljen a nemzetközi szabványoknak az üzleti igényeinek.

Rendszer típusa

Elosztott I/O rendszer (Profinet)

Busz kommunikáció

Profinet hálózati támogatás

Modultípusok

Digitális, analóg és kommunikációs modulok

Mérnöki

TIA Portal integráció

Diagnosztika

Integrált rendszer- és moduldiagnosztika

Telepítés

DIN sín

Alkalmazások

Gép- és üzemautomatizálás

Kiemelt funkciók

Egy szelet I/O IP20-ban

Fedezze fel a kompakt IP20 kialakítású rugalmas I/O rendszert. Méretezhető, moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy könnyedén bővíthesse és alkalmazkodjon a változó követelményekhez, lehetővé téve a jövőbiztos automatizálási megoldásokat.

A Siemens márkájú SIMATIC ET 200BL készülék egy sínre van felszerelve, QR-kódokkal és DI, DQ, AI és AQ címkékkel.

Levehető sorkapocs

Egyszerűsítse működését és minimalizálja a leállásokat a kivehető sorkapcsok segítségével, amelyek hihetetlenül egyszerű vezetékezést tesznek lehetővé az üzembe helyezés során, és jelentősen gyorsabb modulcserét tesznek lehetővé a szerviz

Szürke ipari Siemens SIMATIC ET 200BL vezérlőmodul QR-kódokkal, PROFINET (LAN), MAC-címmel és I/O címkékkel.

Minden országspecifikus jóváhagyás

Globálisan jóváhagyott a CE, UKCA, UL, EAC, KC, RCM és CSA világméretű értékesítéshez. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt és megfelelést bármely piacon, így ideális választás nemzetközi projektekhez.

Szerver- vagy számítógépszerű berendezés, amelynek elején egy kis zöld vagy sárga téglalap található, majdnem fehér háttér mellett.

Fedezze fel a kapcsolódó termékeket

Termék részletek

SiePortal | Termék áttekintés

TIA Selection Tool | Termékkonfiguráció

Eszközök és letöltések

Próba letöltése | TIA Portal STEP 7

Képadatbázis | Termékfotók és méretarajzok

Letöltéskezelő | CAx adatok

Támogatás

Online támogatás | Összes termék

Online támogatás | Műszaki fórum

Online támogatás | Új támogatási kérelem létrehozása

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják.