Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az elosztott Controller?

Distributed Controllers vezérlőket elosztott architektúrájú gépekhez és korlátozott hellyel rendelkező sorozatgépekhez használják. Az intelligenciát az egyes állomásokra történő áthelyezésével kijavíthatja a hibákat anélkül, hogy az üzem megállt volna, növelve a rendelkezésre állást. Kombinálják a SIMATIC S7-1500 előnyeit a SIMATIC ET 200 IO rendszer kialakításával.

Az elosztott vezérlők közvetlenül a gépre szerelhetők kis vezérlődobozokban, vagy az ET 200pro esetében anélkül. Hálózati üzemekben a gyártósor központi vezérlőszekrényéhez való csatlakozás a PROFINET segítségével valósul meg. Az adatok áthelyezése a központi vezérlőszekrényről az egyes állomásokon az elosztott vezérlőkre javítja az általános rendelkezésre állást.

Elosztott vezérlőink a következők:

  • SIMATIC ET 200SP nyitott Controller
  • SIMATIC ET 200SP processzorok
  • SIMATIC ET 200pro processzorok

Fő előnyök

Javítani kell a teljesítményt

Gyorsan feldolgozza a parancsokat. Tapasztalja meg a nagy teljesítményű hálózati kapcsolatot a PROFINET IO IRT segítségével, és továbbítsa a belső adatokat akár 100 Mbps sebességgel. Könnyen rögzítheti az analóg értékeket és kimenetet 50 µs-ig, valamint a digitális értékeket és a kimenetet 1 µs-ig.

A kapcsolat fenntartása

Biztosítsa a megbízható és gyors adatcserét az Open Ethernet kommunikációval (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP), és hatékonyan kommunikáljon PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTP, ASCII, 3964R és USS segítségével.

Műveletek méretezése

A környezettől függetlenül minden elosztott Controller egy csomó közvetlenül csatlakoztatható modullal, szabványos és hibamentes, digitális és analóg bemenetek/kimenetekkel, motorindítókkal, kommunikációval és technológiával bővíthető.

Kiemelt képességek