Multi-touch monitorok
Telepítse ipari multi-touch szélesvásznú monitorjainkat közvetlenül a gépeire. Csatlakoztassa az eszközöket a számítógépekhez DisplayPort vagy HDBaseT és USB segítségével nagyobb távolságra.
WARNING_TOO_LONG_SIMATIC speciális követelményeknek megfelelő készülékek kifejezetten egyedi telepítési helyzetekhez tervezett IPC termékek, vagy ahol a felület robusztussága kritikus. Ez lehetővé teszi a kompakt, decentralizált működési koncepciókat zord, poros környezetben vagy higiénikusan tiszta területeken, például az élelmiszer- és italgyártásban. A portfólió tartalmazza az IP65 védett készülékeket a tartókar rögzítéséhez, valamint rozsdamentes acél előlapokkal ellátott modelleket a higiénikus alkalmazásokhoz.
A SIMATIC PRO készülékek kompakt, decentralizált működési koncepcióval, IP65 védelemmel és robusztus alumínium házzal rendelkeznek. Válasszon sokoldalú telepítési lehetőségek közül, például a készüléket az alapra vagy a tartókaron keresztül történő felszerelése.
Konfigurálja az IP65-védett, zárómentes automatizálási megoldásokat a SIMATIC HMI PRO rendszerünkkel és moduláris bővítésekkel. Méretezheti automatizálási megoldását, hogy alkalmazkodjon a változó üzemeltetési igényekhez.
Tartsa fenn a higiéniai előírásokat érzékeny élelmiszer- és italgyártási környezetben. A SIMATIC HYG készülékeink rozsdamentes acél előlapokkal rendelkeznek a könnyű tisztíthatóság érdekében, valamint a szilánkok védelme érdekében, hogy megfeleljenek a szigorú ipari követelményeknek.
Telepítse ipari multi-touch szélesvásznú monitorjainkat közvetlenül a gépeire. Csatlakoztassa az eszközöket a számítógépekhez DisplayPort vagy HDBaseT és USB segítségével nagyobb távolságra.
Az IPC277G Panel PC alapú PRO készülékünk robusztus ipari funkciókat kínál a rugalmas használatra nehéz körülmények között karbantartás nélkül. Használja ki a nagy teljesítményű Intel Atom architektúrát, amely akár négy maggal és 32 GB RAM-mal rendelkezik.
Élelmiszer-, ital- vagy gyógyszeripari ágazat tervezési eszközei. Higiénikus ipari lapos paneljeink megfelelnek a Frauenhofer Intézet által ellenőrzött EHEDG és FDA követelményeknek, és higiénikusan optimalizált rozsdamentes acél kialakítást alkalmaznak.