Miért a SIMATIC Rack PC?
A SIMATIC Rack PC erőteljes rendszerteljesítményt kínál igényes alkalmazásokhoz, és számos ipari feladatra alkalmas. A számos interfésznek köszönhetően minden SIMATIC Rack PC gyorsan és rugalmasan bővíthető, ideális igényes ipari automatizálási, vizualizációs és adatfeldolgozási feladatokhoz. A folyamatos 24/7 működésre tervezett méretezhető számítógépek integrált kiberbiztonsággal és globális tanúsítvánnyal büszkélkedhetnek.
A teljes portfólió a szerver osztályban a következő lehetőségeket tartalmazza:
- SIMATIC IPC RS-545A
- SIMATIC IPC RS-828A
Ezek a lehetőségek a munkaállomás osztályban érhetők el:
- SIMATIC IPC RW-543B
- SIMATIC IPC RW-545A
- SIMATIC IPC647E
- SIMATIC IPC847E
- SIMATIC IPC1047E
Vagy válassza az alábbi lehetőségeket az ügyfélosztályban:
- SIMATIC IPC RC-543B
- SIMATIC IPC RC-545A
Főbb előnyök
Alkalmazkodjon a beállításhoz
A rendelkezésre álló számos interfésznek és konfigurációnak köszönhetően megtalálhatja a megfelelő SIMATIC Rack PC rendszert az igényes ipari alkalmazásokhoz.
Fogadja meg az AI-t
Egyes rendszerek lehetővé teszik a nagy teljesítményű AL gyorsítókártyák használatát. Erősítse csapatát a műveletek mesterséges intelligenciával történő skálázására.
Állítsa be a költségvetését
A SIMATIC Rack PC portfóliójában három osztály áll rendelkezésre — kiszolgálóosztály, munkaállomás osztály és kliens osztály — választhatja ki az árának és igényeinek megfelelő megoldást, a legjobb teljesítménytől az alapvető alkalmazásokig.
A SIMATIC Rack PC portfólió áttekintése
Szerver osztály
A RAID1/5 konfigurációk és a redundáns tápegységek magas adatintegritást biztosítanak. A nagy számítási teljesítmény és az opcionális mesterséges intelligencia-gyorsítók támogatják a számítógépes intenzív CPU- és GPU-igényes alkalmazásokat, például a virtualizációt és az AI képzést.

Munkaállomás osztály
Ezek a számítógépek kiemelkednek a gépi látásban, az AI következtetésben és a szimulációban, osztályának legjobb számítási teljesítményét és grafikát kínálva. A RAID1 konfigurációk és az opcionális redundáns tápegységek biztosítják a robusztus adatbiztonságot.

Ügyfélosztály
Az ügyfélosztályú PC-k költséghatékony, rugalmas megoldások olyan egyszerű alkalmazásokhoz, mint a HMI, a mérés és a felügyelet. Támogatják a többmonitoros beállításokat dedikált GPU-kon keresztül, és asztali operációs rendszert használnak a gyors környezeti integrációhoz.