Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC csúcskategóriás IPC-k?

A SIMATIC csúcskategóriás ipari számítógépek robusztus számítási megoldásokat kínálnak a digitális gyárakban és gyártási környezetben igényes alkalmazásokhoz

A digitalizáció növeli az adatmennyiséget és az ipari folyamatok összetettségét. A SIMATIC csúcskategóriás IPC-jeink robusztus teljesítménnyel és gyors rendszerreagálással oldják meg ezt. Nagyméretű adatok gyors feldolgozása és mentése, támogatva az igényes megjelenítést és az ipari képfeldolgozást a SIMATIC csúcskategóriás ipari számítógépekkel.

Főbb előnyök

Nagy adatmennyiségek gyors feldolgozása

Könnyen kezelheti az igényes vizualizációs feladatokat és az ipari képfeldolgozást. Gyorsan feldolgozza és mentse meg nagy mennyiségű adatot tesztállomásokhoz és összetett alkalmazásokhoz. Gyors rendszerválasz elérése kritikus műveletekhez.

Támaszkozzon a folyamatos működésre

Folyamatosan működjön kemény ipari környezetben (-20° C és +50° C között). Tömör házzal, porvédelemmel, ütés- és rezgésállósággal, valamint robusztus elektromágneses kompatibilitással biztosítja a rendszer magas rendelkezésre állá

Élvezze a hosszú távú tervezési megbíz

Robusztus tervezési megbízhatóság érhető el a folyamatban lévő műveletekhez, bővítésekhez és új üzemkoncepciókhoz. Bízzon az eszköz szállíthatóságára, és hozzáférhet a javítási és pótalkatrész-szolgáltatásokhoz 5-6 évig a piacra dobás után.

Kiemelt képességek