Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC ipari monitorok?

A Siemens sokkal több, mint egyszerű ipari monitor, megbízható és rendkívül robusztus ipari monitorokat kínál sokféle felhasználási területen. Legyen szó vezérlőközpontokra, vezérlőkonzolokhoz való beépített egységként vagy PC-alapú vizualizációs és vezérlési megoldásokként, a SIMATIC ipari monitorok és vékony kliensek mindig az optimális megoldást kínálják Önnek, vagy teljesen IP65-védett Pro készülékeként.

  • A SIMATIC ipari motorok két terméksorozatban kaphatók:
  • SIMATIC HMI IM-3xXA
  • SIMATIC ipari lapos panelek
A 15-inch Siemens IFP basic V2 monitor with a sleek design and a flat screen.

Főbb előnyök

Valós idejű vizualizáció

A SIMATIC lapos panelek megfelelnek a képernyő frissítési idejére vonatkozó szigorú követelményeknek a megbízható teljesítmény érdekében.

Rugalmas beállítás

Használja a SIMATIC síkpaneleket, ha nem lehetséges központosított megoldás panelszámítógéppel, ha ipari számítógépét közvetlenül az üzemben szeretné üzembe helyezni, vagy ha módosítani kell a BIOS-beállításokat.

Megfizethető megoldások

Válassza a megfizethetőbb SIMATIC HMI IM-3xXa sorozatot vagy a robusztus SIMATIC ipari síkpaneleket az Ön lehetőségeitől és igényeitől függően.

KIEMELT KÉPESSÉGEK