Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC HMI Unified Panels?

Hozza ki a legtöbbet a SIMATIC WinCC Unified gépi szinten a SIMATIC SIMATIC HMI Unified Panels panelekkel, kapacitív multitouch kijelzőkkel a gépi megjelenítéshez. Ezek a panelek lehetővé teszik a nagyobb alkalmazásokat, amelyek segítenek kezelni a digitális átalakulás kihívásait.

A SIMATIC HMI Unified Panels méretezhető, megbízható kezelői interfészeket biztosítanak, konzisztens funkcionalitással minden méretosztályban:

  • Árérzékeny HMI Unified Basic panelek (4-12 hüvelyk) és nagy teljesítményű HMI Unified Comfort panelek (7 és 22 hüvelyk között)
  • Különböző szerelési típusok, tanúsítványok és eszközváltozatok
  • Következetes funkcionalitás és hardveres interfészek száma
  • Karbantartást nem igénylő webböngésző kliens távoli hozzáféréshez további szoftver nélkül
  • Az Unified Comfort Panel PRO készülékek IP65 védelemmel rendelkeznek
  • Az Unified Comfort Panel HYGIENIC készülékek IP69/törésvédelemmel rendelkeznek
  • Unified Basic és Comfort Panels SIPLUS készülékek kifejezetten keményítve vannak a nagyobb megbízhatóság érdekében

Főbb előnyök

Integrált biztonság

Kapjon maximális biztonságot egy bővíthető nyitott szerkezettel. Töltse le a biztonsági és firmware-frissítéseket közvetlenül az eszközére a TIA Portal vagy a SIMATIC Automation Tool segítségével, így könnyen naprakészen tarthatja rendszereit.

Készen áll az iparra

Használja az Unified Comfort Paneleket szabványos munkakesztyűvel — ezek intelligens érzékelést kínálnak a működési hibákra (például a képernyőhöz való érintés a kézgolyóval), így készen állnak a kemény ipari környezetre.

Könnyű kezelés

Alapértelmezett okostelefonnal történő működtetés: A Multitouch technológia egyszerűvé és elegánssá teszi az Unified Comfort Panels vezérlését, ötvözve a maximális használhatóságot a magas kontrasztos színekkel és a kiváló olvashatósággal.

Kiemelt képességek