Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS üzemelteti SieStar

A SieStar B.V. egy holland energiamegoldás-szolgáltató, amely intelligens, skálázható akkumulátor-tároló rendszerekre szakosodott. A SieTec (ipari automatizálás) és az EmergoStar (akkumulátormodul fejlesztés) együttműködésével 2023-ban alapított SieStar lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy átvegyék az irányítást az energiafelhasználásuk felett. Moduláris megoldásaik támogatják a hálózati torlódások enyhítését, az elektromos járművek gyorstöltését, a csúcsborotválást, a terhelésváltást és az A Siemens biztonsági PLC-kre épülő és LiFePO4 cellákat használó SieStar rendszerek ötvözik a megbízhatóságot, a biztonságot és a teljesítményt, ezáltal biztosítva a kibocsátásmentes működés jövőjét.

Miért Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Solutions:
Szekrény, 10 láb és 20 láb konténer

Moduláris:
A SieStar akkumulátortároló rendszereket úgy tervezték, hogy a házon belüli növekedést biztosítsanak. A rendszer egyről több egységre bővíthető, lehetővé téve a tárolási kapacitás növekedését az Ön üzleti igényei mellett.

Integrált EMS:
A SieStar Energiagazdálkodási Rendszer (EMS) kezeli a mérő mögötti energiaáramlásokat, valamint szabályozza az energiafogyasztást és a hálózati beáramlást a szerződéses kapacitás szerint. Olyan funkciókat kínál, mint a csúcsborotváltás, a terhelésváltás, a tartalék tápegység, az intelligens töltés, (termikus) energia pufferelés és az energiakereskedelem.

Biztonság:
A rendszerek a PGS37.1 szigorú holland szabályainak megfelelően készültek, és 60 perc tűzállóságot kínálnak. A PAC értesítéssel ellátott kétfokozatú tűzérzékelő rendszerrel felszerelve nem hozzáférhetők és automatikusan kikapcsol a szervizajtó kinyitásakor.

LiFePO4 akkumulátorok:
A SieStar akár 10 év vagy 6000 ciklus garanciát is kínál. Az LFP akkumulátor optimális stabilitást és energiaátadást biztosít.

Előnyök

  • Csúcsborotválkozás:
    Rendszereink lehetőséget biztosítanak az energiahatékony felhasználásra. Ennek a stratégiának a megvalósításával eloszthatja energiafogyasztását, és elkerülheti a hálózatra való támaszkodást csúcsigény idején, amikor előfordulhat, hogy nem tudja hatékonyan támogatni rendszereit.
  • Terhelésváltás:
    A SieStar BESS lehetővé teszi a termelt megújuló energia többletének fogyasztásra történő tárolását egy későbbi időpontban. Például elektromos haszongépjárművek vagy építőipari berendezések napvégi töltésére.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Közlekedési és építőipari cégek

Az e-berendezések bevezetéséhez jelentős teljesítményű (kW) egyenáramú töltők szükségesek. Gyakran a hálózati kapcsolat túl kicsi, és a hálózati torlódás miatt nem bővíthető. A BESS nappali töltése, valamint az e-teherautók és még sok másikra történő feltöltése lehetővé teszi az üzemeltetési modell használatát.