Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Share&Viz by TechViz üzemelteti Siemens Industry Software

Fejlessze a szimulációt, javítsa a mérnöki munkát és optimalizálja a tervezést több mint 80 APA termékkel. Fedezze fel harmadik féltől származó megoldásokat egyetlen egységes forrásból, amelyeket Ön ismer és megbízhat az Advanced Partner Alliance (APA) révén.
Az APA megoldásokat az Altair Units licencelési rendszeren keresztül szállítják, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy több mérnöki eszközhöz férjenek hozzá egy megosztott licenckészlet segítségével.

Miért 3D modellek megjelenítése VR/AR rendszerben a natív alkalmazásokból?

A Share&Viz by TechViz célja, hogy kiküszöbölje a VR/AR 3D modellekhez gyakran szükséges bonyolult, időigényes adatkonverziót. Megoldja a nem hatékony tervezési felülvizsgálat és a korlátozott interakció problémáit. A grafikai áramlások közvetlen 3D alkalmazásokból történő rögzítésével valós idejű, 1:1 méretű navigációt tesz lehetővé VR/AR rendszerben, optimalizálja a tervezést, értékeli a működőképességet és megkönnyíti a közvetlen interakciót a virtuális jeleneten belül.

Man in VR headset vezérlővel

Előnyök

  • 2D-től 3D-ig néhány kattintással:
    A TechViz lehetővé teszi CAD/CAE modellek megjelenítését virtuális valóságban adatkonverzió nélkül, egy egyszerű munkafolyamaton keresztül, közvetlenül a natív alkalmazásból.
  • Merüljön el 1:1 skálán:
    A TechViz segítségével könnyedén megjelenítheti modelljét 1:1 léptékben, és elmerülhet, könnyedén észlelheti a hibákat és optimalizálhatja a tervezést
  • Kompatibilis az összes kijelzővel:
    A TechViz kompatibilis minden típusú VR kijelzővel

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

VR a karbantartás optimalizálásához

A technikusok szűk helyeken történő karbantartással küzdenek, a távoli mérnöki csapatok pedig kihívásokkal A VR együttműködési eszközök lehetővé teszik a mérnökök és a helyszíni munkatársak számára, hogy megtervezzék a műveleteket, felmérjék az ergonómiát, és lépésről lépésre biztosítsanak eljárásokat a CAD-modellben, növelve

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források