Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

QUPES by TICRA üzemelteti Siemens Industry Software

Fejlessze a szimulációt, javítsa a mérnöki munkát és optimalizálja a tervezést több mint 80 APA termékkel. Fedezze fel harmadik féltől származó megoldásokat egyetlen egységes forrásból, amelyeket Ön ismer és megbízhat az Advanced Partner Alliance (APA) révén.
Az APA megoldásokat az Altair Units licencelési rendszeren keresztül szállítják, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy több mérnöki eszközhöz férjenek hozzá egy megosztott licenckészlet segítségével.

Miért Egységes kialakítás időszakos antennafelületekhez?

A QUPES egyszerűsíti a kváziperiódusos felületek elemzését és tervezését - beleértve a reflektorsugarakat, az FSS-t és a transzmitarrációkat - antennamérnökök számára. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen eszközben definiálják, szimulálják és optimalizálják az egységcella-geometriákat és a teljes struktúrákat, kiküszöbölve a több szoftvercsomag szükségességét. Beépített könyvtár és optimalizálási funkciói felgyorsítják a tervezést, így ideális K+F és műholdas kommunikációs alkalmazásokhoz.

Semmilyen válasz nem maradt fenn

Előnyök

  • Gyors és pontos:
    Hatalmas egységcellás könyvtárral és a kváziperiódusos felületek hatékony elemzésével egyetlen eszközben található.
  • Egyfajta:
    Más kereskedelmi eszközök nem léteznek, és a QUPES kiemelkedő teljesítményt nyújt a hagyományos módszerekhez képest
  • Valós alkalmazások:
    Más TICRA Tools termékekkel kombinálva a felhasználók fejlett antennákat tervezhetnek, például reflektorfényeket a CubeSat-eken, dichroikus szubreflektorokat és egyebeket.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...
Semmilyen válasz nem maradt fenn

Az FSS-egységcella optimalizálása kétsávos működéshez

A QUPES egy egységcellát tervezésére és optimalizálására szolgál egy koncentrikus téglalap alakú rézhurokból készült frekvenciaszelektív felületre (FSS). A cella közel teljes átvitelt ér el 20—21 GHz-en és közel teljes visszaverődést 30—31 GHz-en széles beesési szögeken, lehetővé téve a pontos sávszűrést.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források