Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Labellerr by Tensor Matics üzemelteti Siemens Industry Software

Fejlessze a szimulációt, javítsa a mérnöki munkát és optimalizálja a tervezést több mint 80 APA termékkel. Fedezze fel harmadik féltől származó megoldásokat egyetlen egységes forrásból, amelyeket Ön ismer és megbízhat az Advanced Partner Alliance (APA) révén.
Az APA megoldásokat az Altair Units licencelési rendszeren keresztül szállítják, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy több mérnöki eszközhöz férjenek hozzá egy megosztott licenckészlet segítségével.

Miért Automatizálja az AI/ML adatcímkézést a minőség és megtakarítás érdekében?

A Labellerr azért létezik, hogy kezelje az AI/ML csapatok kézi, költséges adatcímkézésének kihívásait. Megoldja az olyan problémákat, mint a lassú adatkészítés, az inkonzisztens minőség és a nem hatékony projektmenedzsment. Az automatizált munkafolyamatok, a generatív mesterséges intelligencia és az együttműködés révén gyorsan kiváló minőségű képzési adatokat biztosít, így akár tízszeres időt és költséget takaríthat meg a biztonságos felhőintegráció révén.

Labeller

Előnyök

  • Kiváló minőségű adatok:
    A Labellerr beépített funkciókkal rendelkezik, amelyek figyelemmel kísérik és javítják az adatminőséget a megjegyzések során és után. Ez biztosítja az ellenőrizhető, magas színvonalú adatokat.
  • Gyors adatmegjegyzés:
    A Labellerr segít a felhasználóknak automatizált munkafolyamat beállításában, az aktív tanulás engedélyezésében és a különböző modellekkel támogatott technikák létrehozásában a címkék 99-szer gyorsabb létrehozásában, mint a teljesen manuális munkafolyamatok.
  • Könnyen használható:
    A Labellerr intuitív kezelőfelületével a felhasználók néhány perc alatt beépíthetik magukat és csapattagaikat. Adatok importálása, feladatok létrehozása, felhasználók hozzáadása, és azonnal kezdheti el a projekteket.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Méretezhető objektumfelismerési címkézés

Az objektumészlelési modellek képzéséhez egy együttműködő munkafolyamat-kezelő szoftver integrálódik az adatvezetékekbe, automatizálva a kézi folyamatokat és a minőségbiztosítást. Ez lehetővé teszi a nagysebességű képfeldolgozást minőségellenőrzéssel, akár 70% -kal csökkentve a költségeket és 99x-szeresére gyorsítva a folyamatot bármely iparág számára.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források