Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

EFEA and Hybrid FEA by Michigan Engineering Services (MES) üzemelteti Siemens Industry Software

Fejlessze a szimulációt, javítsa a mérnöki munkát és optimalizálja a tervezést több mint 80 APA termékkel. Fedezze fel harmadik féltől származó megoldásokat egyetlen egységes forrásból, amelyeket Ön ismer és megbízhat az Advanced Partner Alliance (APA) révén.
Az APA megoldásokat az Altair Units licencelési rendszeren keresztül szállítják, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy több mérnöki eszközhöz férjenek hozzá egy megosztott licenckészlet segítségével.

Miért Hatékony közép- és nagyfrekvenciás vibróakusztikus szimuláció?

Az EFEA hatékony közép- és nagyfrekvenciás vibroakusztikus szimulációt kínál EFEA segítségével. Könnyen integrálódik a CAD és a multidiszciplináris tervezéshez, támogatva a mérnököket a komplex szerkezeti-akusztikus rendszerek elemzésében. Az eszköz egyszerűsíti a szimulációkat, időt takarít meg, és versenyelőnyt biztosít a gyártóknak a termékfejlesztés során.

Semmilyen válasz nem maradt fenn

Előnyök

  • Véges elemes modell:
    A közepes és magas frekvenciás elemzéshez véges elemes modellt használnak. Kiegészíti a hagyományos véges elemes megoldásokat, és egy általános modellfejlesztési folyamat.
  • Számítási hatékonyság:
    Az alternatív tervek gyorsan értékelhetők. A gyors fordulási idők lehetővé teszik, hogy a szimulációk befolyásolják a tervezést.
  • Sokoldalúság:
    Az EFEA széles tudásbázissal rendelkező különböző mérnöki tudományágak zaj- és rezgésszimulációira alkalmazható.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...
Semmilyen válasz nem maradt fenn

Járműkabinzaj előrejelzése az EFEA segítségével

Használati eset leírása (≤300 karakter):
Előrejelezze és elemezze a külső források, például a motor és a sebességváltó által okozott belső jármű zaját 200Hz-10kHz frekvencián. Az Energy Finite Element Analysis (EFEA) segítségével azonosítsa az optimális akusztikai, tömeg- és csillapító kezeléseket a zajcsökkentéshez.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források