Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Scaled Agile Transformation üzemelteti Siemens Advanta

A Siemens Advanta stratégiai tanácsadó és megbízható partner a digitális és fenntarthatósági átalakulások terén. A Siemens tech stack kihasználásával a Siemens Advanta teljes körű megoldásokat kínál, a tanácsadástól a megvalósításig. Az IT/OT szakértelmével a Siemens Advanta ötvözi a Siemens átalakítási tapasztalatait az iparágak és országok ügyfélprojektjeiből bevált megbízhatóságával. A Siemens üzleteinek és partnereinek felhasználásával a Siemens Advanta segít az ügyfeleknek feltárni a Siemens technológiák értékét az értékláncukban. A németországi Münchenben található Siemens Advanta világszerte mintegy 1000 alkalmazottal működik 18 országban és 47 irodával.

Miért Mit tehetünk érted?

-A status quo alapelemzése
-Tanácsadás és coaching
-Képzés, beleértve a vezetői training
- Az előrehaladás és a siker nyomon követése

Előnyök

  • Bizonyított megközelítés a hatékony és gyorsított átmenet érdekében
  • 50% -kal gyorsabb piacra jutás
  • 30% -kal magasabb költséghatékonyság
  • 20% -os döntési hatalom növekedése
  • 30% -kal több elkötelezett és motivált munkavállaló

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

egyik sem