Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Operational excellence, automation, and digitalization solutions üzemelteti Siemens Advanta

A Siemens Advanta stratégiai tanácsadó és megbízható partner a digitális és fenntarthatósági átalakulások terén. A Siemens tech stack kihasználásával a Siemens Advanta teljes körű megoldásokat kínál, a tanácsadástól a megvalósításig. Az IT/OT szakértelmével a Siemens Advanta ötvözi a Siemens átalakítási tapasztalatait az iparágak és országok ügyfélprojektjeiből bevált megbízhatóságával. A Siemens üzleteinek és partnereinek felhasználásával a Siemens Advanta segít az ügyfeleknek feltárni a Siemens technológiák értékét az értékláncukban. A németországi Münchenben található Siemens Advanta világszerte mintegy 1000 alkalmazottal működik 18 országban és 47 irodával.

Miért Mit tehetünk érted?

... működési terület. A kihívások széles körűek, és az iparágtól, a termékszerkezettől és a keresleti viselkedéstől függően változnak. Az intralogisztika tipikus kihívásai azonban mindenütt láthatók. Ezek a következők: a kézi tevékenységek magas aránya, valamint az adatkörnyezet és a tervezési folyamatok következetességének hiánya. A digitális és automatizált megoldások használata lehetővé teszi számunkra, hogy olyan hatalmas lehetőségeket használjunk ki, amelyeket a klasszikus folyamatoptimalizálással már nem tudtunk teljes mértékben megvalósítani.
-A teljes körű intralogisztikai értéklánc teljesítményjavítása
-Szerszámdoboz a logisztikai folyamatok digitális átalakításához
-A logisztikai felépítés stratégiai követelményekből származik
- Az intelligens megoldások megfelelő elrendezése a működésben

Előnyök

  • Bizonyított hatás projektjeinkben
  • Csökkentse a folyamatidőt akár -30% -kal
  • Csökkentse az átfutási időt akár 20% -kal csökkentve az átfutási időt
  • Növelje szállítási megbízhatóságát akár +25% -kal
  • Segít a készlet optimalizálásában akár -40% -kal

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

Egyik sem