Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SICAM VDIS/VDIS Pro?

A SICAM VDIS, a SICAM VDIS Pro 3 fázisú feszültségérzékelő és jelző eszközök, amelyeket a középfeszültségű elosztó rendszerben működő üzemi feszültség jelenlétének vagy hiányának észlelésére és jelzésére használnak. Megfelelnek a feszültségérzékelő és jelző rendszerekre vonatkozó IEC 62271-213 szabványnak.

A SICAM VDIS és a SICAM VDIS Pro alacsony ellenállású módosított (LRM) interfészként használják a rövidzárlat jelzőjének csatlakoztatásával a feszültségméréshez.

Főbb előnyök

A személyzet biztonságának növelése

3,3 kV-os feszültség érzékelése a középfeszültségű kapcsolóberendezések működésében elővigyázatossági intézkedések támogatása érdekében. Védje az üzemeltető személyzetet egyértelmű feszültségállapotjelzésekkel, hogy csökkentse a kockázatokat a karbantartás és a

Biztosítsa a megfelelést

Tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat és ipari szabványokat a SICAM VDIS és a VDIS Pro használatával. Rendszereink megbízható feszültségérzékelést biztosítanak az Ön működési integritásának támogatása és a megfelelőségi követelmények teljesítése érdekében.

Optimalizálja a műveleteket

Gyorsan azonosítsa az áramköröket vagy berendezéseket, kiküszöbölve az időigényes kézi ellenőrzéseket. Élvezze a karbantartásmentes működést az integrált tesztekkel.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat