Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért SICAM T jelátalakító?

A SICAM T egy digitális átalakító, amely pontosan méri a hálózat elektromos mennyiségét. Használja ezt az egyetlen egységet átfogó monitorozáshoz.

A pontos, időben történő elektromos hálózati adatok kulcsfontosságúak a hatékony vezérlés és a működési tudatosság szempontjából. A SICAM T akár 60 mért értéket biztosít a pontos vezérlés, az azonnali értesítések és a tiszta megjelenítés érdekében. A kompakt kialakítás rugalmas alkalmazást tesz lehetővé ipari és közüzemi környezetben.

Lehetővé teszi a megbízható vezérlést és gyors reagálást a kritikus eseményekre 4 gyors analóg kimenettel és 2 bináris kimenettel a leállási idő minimalizálása érdekében. Egyszerűsítse a működést egy felhasználóbarát webszerverrel, kiküszöbölve az extra szoftvereket és egyszerűvé teszi a telepítést.

Főbb előnyök

Javítsa a hálózati felügyeletet

Pontosan ellenőrizze az elektromos hálózatokat a SICAM T digitális jelátalakítóval. Akár 60 mért értéket érhet el az átfogó betekintéshez és a megalapozott döntéshozatalhoz az ipari alkalmazásokban.

Folyamatok automatizálása

Használjon gyors analóg és bináris kimeneteket a megbízható automatizáláshoz. Integrálható az alállomás automatizálásával, védelmével vagy SCADA protokollokkal. Gyorsan reagáljon a működési változásokra a rendszer stabilitása érdekében.

Folytassa a műveleteket

Telepítsen egy átalakítót, hogy megbízhatóan működjön extrém hőmérsékleteken, magas EMC-ellenálló képességgel. Minimalizálja a leállási időt és csökkentse a karbantartást a tartós teljesítmény érdekében.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat