Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SICAM Q200 teljesítményminőségi felvevő?

A SICAM Q200 egy áramminőség-rögzítő és hálózati analizátor az elektromos rendszerek áramminőségének folyamatos beszerzésére és értékelésére. Az elektromos energia elégtelen minősége nem tervezett leállásokat és berendezések meghibásodását okozhatja. A SICAM Q200 folyamatosan gyűjti, vizualizálja, elemzi és továbbítja az olyan váltakozó áramú jellemzőket, mint például az áram, a feszültség, a frekvencia és a harmonika, hogy a rendszer működőképességét biztosítsa. Azonosítsa a gyenge pontokat, hajtson végre minőségi programokat és biztosítsa az ellátás minőségét a berendezések élettartamának növelése és a leállások csökkentése érdekében. A SICAM Q200 egy A osztályú PQ eszköz (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 3. kiadás), így megbízhat rá, hogy pontos értékeket biztosítson. Megfelel az EN 50160 szabványnak, és támogatja az IEC 61850 és a Modbus TCP-t az interoperabilitás és a beruházások biztonsága érdekében. Időt és költségeket takaríthat meg a probléma korai azonosításával.

Főbb előnyök

Csökkentse a leállásokat

Növelje a berendezés élettartamát és csökkentse a nem tervezett leállásokat. Azonosítsa és távolítsa el az elektromos energiaellátás gyenge pontjait, hogy megvédje értékes eszközeit.

Hatékonyság javítása

Időt és költségeket takaríthat meg az ellátási minőségi problémák korai azonosításával. A hálózati paraméterek átfogó rögzítése lehetővé teszi, hogy proaktív legyen, és javítsa működési hatékonyságát és erőforrás-elosztását.

Maradjon megfelelõ

Biztosítsa befektetését olyan szabványoknak megfelelő mérési eljárásokkal, mint például az IEC 61000-4-30 Class A Ed.3. Várjon a gyártótól független összehasonlítható mért értékekre és a szabványos interfészekkel és protokollokkal való interoperabilitásra.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat