Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Power Quality Instrument - SICAM Q100?

A SICAM Q100 egy fejlett energiaminőség-mérő eszköz. Figyeli az elektromos paramétereket egy- és többvezetékes rendszerekben. Adatok beszerzése, vizualizálása, értékelése és továbbítása, például áram, feszültség, frekvencia, teljesítmény és harmonika.

A gyenge tápegység minősége befolyásolhatja működését és biztonságát, és növeli a költségeket. A SICAM Q100 rögzíti és dokumentálja a minőségi paramétereket, így azonosíthatja a gyenge pontokat és lépéseket tehet a műveletek stabilizálása érdekében. Az IEC 61000-4-30 A osztályú energiaminőség méréséből ellenőrizhető adatokra számíthat. Az integrált kiberbiztonság védi érzékeny adatait és a rendszer integritását. Használja az EN 50160 szabványnak megfelelő jelentést a korrekciós intézkedések meghozatalához.

Főbb előnyök

Optimalizálja a tápegységet

Biztosítson megbízható tápegységet ipari és elosztó rendszereiben. Keresse meg és dokumentálja az ellátási minőségi paramétereket a gyenge pontok azonosításához. Intézkedések kezdeményezése a problémák megoldására és a műveletek fenntartására

Megfelelő mérések beszerzése

Szerezzen be jogilag érvényes, szerződésnek megfelelő méréseket bírósági használatra. Támogassa a szabályozás betartását és megbízható adatokat szolgáltasson a kritikus döntésekhez.

Biztonságos adatok cseréje

Nyíltan és átlátható módon kapcsolódjon a különböző rendszerekkel való kölcsönös átjárhatóság érdekében. Biztonságosan továbbítsa az érzékeny adatokat a manipuláció elleni védelem érdekében. Hozzon létre megbízható környezetet a megbízható adatcseréhez az infrastruktúráján belül.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat