Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Miért a SICAM Power Control?

A SICAM Power Control intelligens és rugalmas vezérlést biztosít a növekvő megújuló energiatermeléssel, energiatárolással és elosztott energiaforrásokkal rendelkező villamosenergia-rendszerek számára. Egy moduláris platformon egyesíti a fotovoltaikus üzemek, az akkumulátor energiatároló rendszerek, a hibrid üzemek, a mikrohálózatok és az ipari energiaalkalmazások kezelését. A SICAM 8 Power Automation Platformra építve támogatja a hatékony tervezést, üzembe helyezést és rendszerbővítést az üzemeltetési követelmények fejlődésével. Az integrált SCADA képességekkel és az Electrification X X-hez való csatlakoztathatósággal a SICAM Power Control segít csökkenteni a komplexitást, javítja a működési hatékonyságot, valamint lehetővé teszi a megbízható, skálázható és jövőre kész energiagazdálkodást az alkalmazások széles körében, javítva a teljesítményt és az ellenálló képességet, valamint hosszú távú értékteremtést az üzemeltetők és az eszköztulajdonosok számára világszerte.

Főbb előnyök

Intelligens energia — valódi üzleti érték

Maximalizálja a megújuló integrációt, csökkentse a működési költségeket és erősítse az ellenálló képességet a termelés, a tárolás és a terhelések intelligens vezérlésével egyetlen rugalmas platformon.

Rugalmasabb jövő biztosítása

Kombinálja a megújuló energiaforrásokat, a tárolást és a hagyományos eszközöket egyetlen megoldásban a hatékonyság növelése, a függetlenség növelése és a megbízható, jövőre kész energiaüzemeltetések lehetővé tétele érdekében.

Vezérlés, amely nagyobb értéket nyit meg

A rendszer komplexitását lehetőséggé alakíthatja rugalmas automatizálással, optimalizált kiszállítással és integrált felügyelettel a biztonságosabb, intelligensebb és gazdaságosabb működés érdekében.

Kiemelt funkciók

Wendell Microgrid drón

Webinárium: Microgrid megoldások segédprogramokhoz

Rugalmas, hatékony és skálázható energia a Siemens SICAM segítségével:
A Duke Energy csatlakozik a Siemens szakértőihez.

Használati eset

SICAM Power Control üzemekhez

Engedélyezze az olyan használati eseteket

  • Peak Shaving (csak generációs)
  • Csúcsszórás (csak generációs)
  • Rámpasebesség-szabályozás
  • Megújuló energiaforrások kiegyenlítése
  • Torlódás kezelése
  • Arbitrázs

Megbízható, hálózati kódnak megfelelő vezérlést és felügyeletet érhet el PV erőművének stabil és gazdaságilag sikeres működése érdekében.

Fotovoltaikus növények illusztrációja
Használati eset

SICAM Power Control mikrohálózatokhoz

Engedélyezze az olyan használati eseteket

  • Peak borotválkozás (termelés és terhelés)
  • Tieline Control (generálás és terhelés)
  • Önfogyasztás optimalizálása
  • Igénydíjcsökkentés
  • Villamos energia tarifák optimalizálása
  • Sziget művelet

Ellenőrizze a komplex energiarendszereket, csökkentse az üzemeltetési költségeket és maximalizálja a meglévő eszközök értékét.

Mikrorácsok illusztrációja