A SICAM P50/55 egy elektromos rendszerek teljesítménymérője. Szerezzen be és jelenítsen meg több mint 100 mért értéket, hogy nyomon kövesse az energiafogyasztást és az energiaminőséget a hálózati hálózatokban.
Stabil áramellátással küzd vagy optimalizálja az energiafelhasználást? A SICAM P50/55 teljesítménymérőnk folyamatosan naplózza az energiaadatokat, hogy működési betekintést nyújtson. Azonosítsa a fogyasztási forrásokat és a csúcsidőket az energiaköltségek csökkentése és az áramminőség ingadozásának megelőzése érdekében.
Mérjen meg több mint 100 elektromos értéket, beleértve a harmonikákat is, az energiaminőség elemzéséhez. Integráljon meglévő rendszerekkel PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII vagy IEC 60870-5-103 protokollokkal. Támaszkodjon a grafikus kijelzőre és az 1 MB memóriára az adatrögzítéshez és felügyelethez, így megőrizheti az adatokat az üzemkimaradások során.