Tartsa rugalmasan ipari üzemeltetéseit, ha termelékenyek vagy hálózati hibák jelentkeznek. A SICAM LS rendkívül gyors, teljesítményalapú terhelésvesztést biztosít 30—70 ms alatt, fenntartva a frekvencia stabilitását és megelőzve a lépcsőzetes kieséseket. Az IEC 61850 GOOSE alapú készülék 300 terhelésre méretezett 50 prioritási szinten, zökkenőmentesen integrálva a SIPROTEC védelemmel és a SICAM RTU-kkal. A tipikus alkalmazások közé tartoznak az olaj- és gázüzemek, vegyi létesítmények, adatközpontok és bányászati műveletek, ahol a leállások költségesek és kritikus fontosságúak a biztonságra. A SICAM 8 portfólió részeként a SICAM LS együttműködik a SICAM DLM, a SICAM MGC, a SICAM PPC Compact és a SICAM SOG együttműködésével, hogy lehetővé tegye a dinamikus terheléskezelést, a mikrohálózatok vezérlését és az önoptimalizáló hálózatokat az intelligensebb és biztonságosabb energiajövő érdekében.