A SICAM FSI (hibaérzékelő jelző) segítségével a Siemens hibaérzékelő eszközt kínál MV felsővezetékek számára. Ez a készülék nagyobb hálózati elérhetőséget biztosít a földhibák és rövidzárlat gyors és megbízható felkutatásával és jelzésével. Karbantartásmentes kialakítása 10 éves akkumulátor-élettartammal rendkívül felhasználóbarát és költséghatékony megoldást kínál. A SICAM FSI 2 változatban kapható: 6MD2314-1AB10 - kommunikáció nélkül: A hibákat közvetlenül a készüléken jelzik LED-ek. 6MD2314-1AB11 - kommunikációval: A helyi LED-kijelző mellett a földelési hibák és rövidzárlatok egy átjáróra (SICAM FCG) kerülnek átvitelre egy biztonságos rádiókapcsolaton keresztül. A SICAM FCG (Fault Collector Gateway) GPRS-en keresztül létesíti a kapcsolatot egy magasabb szintű vezérlőközponttal, és elküldi az üzeneteket a vezérlőközpontnak.
Utazási küszöbbeállítási tartomány 75 A és 1500 A között
Az Inom beállítás felhasználónak konfigurálható 50 és 500 A között, lehetővé téve a hálózat felső védelmi rendszerével való szorosabb összehangolást. Az utazási idő felhasználónak 1,5* Inom és 3*Inom között konfigurálható (0,5 Inom lépésekben).