Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SICAM FCM plus?

A SICAM FCM plus egy rövidzárlat- és földelési hibajelző közepes feszültségű kábelrácsokhoz, kompatibilis a SiBushing integrált érzékelőkkel. A 6,6 kV és 36 kV közötti rezonáns, kompenzált, izolált és szilárdan földelt semleges pontos rendszerek átláthatóságának ellenőrzése és átlátszóság növelése.

A megújuló energiaforrások integrációja kihívást jelent a stabil áramellátást, és nem tervezett áramkimaradásokat A SICAM FCM plus pontos, gyors hibalokalizációval oldja meg ezt a problémát az irányított és nem irányított rövidzárlat és a földhibák ellenőrzésével. Gyorsan állítsa vissza a szolgáltatást, minimalizálja a leállásokat és javítsa a hálózat rugalmasságát.

Csökkentse a telepítési költségeket a SiBushing érzékelők egyszerű RJ45 csatlakozójával. A készülék pontos hőmérséklet-kompenzációt biztosít az újrakalibrálás és karbantartás kiküszöbölése érdekében. Valós idejű mért értékeket érhet el az RS485 MODBUS RTU interfészen keresztül a jobb üzemeltetési menedzsment érdekében.

Főbb előnyök

A telepítési költségek csökkentése

Minimalizálja a telepítési költségeket az SI persely-érzékelők RJ45 csatlakozóinak egyszerű beállításával. Egyszerűsítse a telepítést, rendeljen erőforrásokat kritikus feladatokhoz és optimalizálja a projektköltségvetést

Pontosan lokalizálja a hibákat

Gyorsan lokalizálja a hibákat a költségek megtakarítása érdekében. Az irányjelzéssel ellátott szelektív hibainformációk lehetővé teszik az „öngyógyító” alkalmazásokat.

Optimalizálja a hálózati teljesítményt

Az üzemeltetési menedzsment naprakész mért értékekkel érheti el átláthatóságát középfeszültségű kábelhálózatában. Ezekkel az adatokkal értékelheti az elosztóhálózatát és megalapozott döntéseket hozhat.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

Jellemzők és funkciók

Fedezze fel a forrásokat