Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Miért a kábelek földhibajelzője - SICAM EFI?

Használja a SICAM EFI-t a földhibák észlelésére a középfeszültségű kábelhálózatokban. Felismeri és jelzi (helyileg és távolról) a szilárd vagy alacsony ellenállású földelt rácsok radiális vagy nyitott gyűrűs kábelhálózatainak hibáit.

A SICAM EFI folyamatosan értékeli a külső érzékelők aktuális értékeit. A beállított küszöbérték túllépésekor azonnal észleli és jelzi a földelési hibát, lehetővé téve a szolgáltatás gyorsabb helyreállítását és a hálózat elérhetőségének javítását.

Biztosítsa a folyamatos működést kettős AC/DC tápegységgel és akkumulátorral, fenntartva a funkcionalitást a fő áramkimaradások után. Könnyen telepíthető osztott magos érzékelőkkel, ideálisak MV kábelekhez való utólagos felszereléshez. A beépített korlátozások megakadályozzák a beáramok és az automatikus visszahúzódási műveletekből eredő hamis hibaészleléseket, pontos és megbízható jelzéseket biztosítva.

Főbb előnyök

Nagyobb megbízhatóság

Gyorsabban észlelheti és lokalizálja a talajhibákat radiális és nyitott gyűrűs hálózatokban.

Gyorsabb szervizelés helyreállítása

Támaszkodjon az elosztóhálózat nagyobb elérhetőségére, kevesebb leállásra és csökkentett bevételveszteségre.

Egyszerű konfiguráció

Egyszerűsítse a beállítást DIP kapcsolók segítségével.

Kiemelt funkciók

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Kezdő lépések