Automatikus zavarrekordok tárolása
Új zavarrekordok felismerése és lekérése a csatlakoztatott védelmi relékről az alállomás kommunikáción keresztül. Tárolja őket előre konfigurált PC-könyvtárakban szervezett, hozzáférhető adatelemzéshez.
A SICAM DISTO automatikusan észleli és tárolja a digitális hibaüzeneteket a védelmi relékről. Elemezze a kritikus hálózati eseményeket, és hozzáférjen a szoftverünkben található zavarok átfogó előzményeihez a részletes vizsgálat céljából.
A védelmi relék korlátozott memóriával rendelkeznek a zavarok rögzítéséhez, ami megakadályozza az alapos elemzést. A SICAM DISTO automatikusan letölti és tárolja a rekordokat a számítógépen alállomás kommunikáción keresztül. A hálózati események teljes archívumának fenntartása, amely lehetővé teszi a pontos, mélyreható elemzést az adatvesztés nélkül.
Használja a szabványosított OMTRADE formátumot (IEC 60255-24) a különböző eszközökkel történő egyszerű elemzéshez. A SICAM DISTO felismeri és kicsomagolja a COMTRADE-fájlokat az IEC 61850 adatátvitelből, egyszerűsítve az adatkezelést. Az IEC 60870-5-103 esetében részletes eseménylistát készít a védelemre vonatkozó információkkal, átfogó betekintést nyújtva a hatékony döntéshozatalhoz.
Automatikusan tárolhatja és kezelheti a védelmi relék digitális hibaüzeneteit, hogy pontos betekintést nyerjen a kritikus hálózati eseményekbe. Elemezze az adatokat iparági szabványos IEC formátumokkal, javítva a működési megértést.
Egyszerűsítse a zavaradatok szervezését és visszakeresését azáltal, hogy a rekordokat a számítógépen előre konfigurált könyvtárakban tárolja. Távolról érheti el a tárolt fájlokat a szokásos operációs rendszer eszközeinek használatával, amikor szüksége van az adatokra.
A SIGRA vagy más elemző eszközök segítségével grafikonként jelenítse meg az áramok, feszültségek és események időfüggő viselkedését a hálózati zavarok világos áttekintéséhez.
Új zavarrekordok felismerése és lekérése a csatlakoztatott védelmi relékről az alállomás kommunikáción keresztül. Tárolja őket előre konfigurált PC-könyvtárakban szervezett, hozzáférhető adatelemzéshez.
Széles kompatibilitást érjen el a zavarfájl-elemzéshez a szabványosított COMTRADE formátum használatával, az IEC 60255-24 szabványnak megfelelően. Az IEC 60870-5-103 rekordokat lefordítjuk COMTRADE-be, és az IEC 61850 fájlok a megfelelő formátumban érkeznek.
Csomagolja ki a zip COMTRADE-fájlokat az IEC 61850 adatátvitelekből a megfelelő könyvtárakba. Hozzon létre részletes eseménylistákat az IEC 60870-5-103 készülékhez, amelyek hibaszámot, távolságot, valamint abszolút és relatív valós idejű bélyegzőket egyaránt mutatnak.