Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért automatizálás és távoli sorkapcsok? — SICAM A8000

A SICAM A8000 sorozat egy moduláris eszközsorozat a távvezérlő és automatizálási alkalmazásokhoz az energiaellátás minden területén. Tervezése alkalmas durva környezeti viszonyokra és 5 kV-ig terjedő nagyfeszültségű szilárdságra, biztosítva a megbízhatóságot és megelőzve a meghibásodásokat közvetlenül az alállomásokon. A platform modularitása skálázható megoldást kínál sokoldalú alkalmazásokhoz és magas befektetési biztonsághoz.

Fő előnyök

Optimalizálja a rácsot 3 lépésben

Először figyeli az állomásokat, amelyek lehetővé teszik a gyors hibák lokalizálását és a magas rendelkezésre állást, másodszor pedig kapcsolóberendezések távvezérlését alkalmazzák a leállások minimalizálása érdekében, harmadszor pedig csökkentik a hálózati veszteséget a terhelésáramlás szabályozásával.

Plug and play erőforrások megtakarítása érdekében

A SICAM A 8000 sorozat plug-and-play modul funkciójával időt és költségeket takarít meg, míg a platform modularitása sokoldalú alkalmazási lehetőségeket és csökkenti a készletet.

Egyszerűsítse a hasznos integrációkat

Több interfésszel és integrált GPRS modullal rendelkezik a meglévő kommunikációs infrastruktúrákhoz való egyszerű alkalmazkodáshoz, míg az integrált webes paraméterező eszköz egyszerű tervezést tesz lehetővé.

Kiemelt képességek

Fedezze fel az erőforrásokat