Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SENTRON Powermanager?

Átláthatóság az alacsonyabb energiaköltségek és a nagyobb üzemek rendelkezésre állása érdekében: A SENTRON Powermanager lehetővé teszi az energiagazdálkodók, az energetikai tanácsadók és a létesítményvezetők figyelemmel kísérését az épületek és üzemek energiafogyasztásának figyelemmel kísérését, valamint az energiaellátás minőségét, valamint jelentéseket készítenek az ISO 50001 szerint. A szoftver mindent tartalmaz, amire szüksége van az átfogó energiagazdálkodáshoz — a biztonságos jogkezeléstől és a jelentéstípusok széles skálájától a rugalmas szoftverfrissítésig. Ezenkívül a szoftver támogatja mind a SENTRON eszközöket, mind az összes többi eszközt, beleértve a harmadik féltől származó eszközöket is, a rendszer felső határértéke kiszolgálónként 1000 eszköz.

Főbb előnyök

Energia- és költséghatékonyság növelése

Az energiafogyasztás átláthatósága, és használja a terheléskezelést a műveletek optimalizálásához.

Nagyobb megbízhatóság és rendelkezésre állás

Használja a prediktív karbantartást a nem tervezett leállások elkerülése és az alacsony feszültségű elosztórendszerek rendelkezésre állásának maximalizálása érdekében.

Tartsa be az ISO normákat

Készítsen jelentéseket a SENTRON Powermanager segítségével az ISO 50001 szabvány szerinti működési energiamenedzsmenthez.

Kiemelt funkciók

Átfogó teljesítményjelentés

Nagy energia átláthatóság az átfogó jelentésnek köszönhetően

  • Adatfeldolgozás és exportálás az energiaipari jelentések széles skálájához, például abszolút energia, terhelési variancia, költségközpont jelentés, sankey jelentés, a top 10 energiafogyasztó stb.
  • Integrált hosszú távú archívum hosszabb időtartamú adatelemzéshez
  • Jelentések és jelentések tárolása több formátumban
  • Jelentések e-mail listába vagy mappába történő továbbításának lehetősége
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Megbízható áramminőség-ellenőrzés

Nagyobb rendelkezésre állás és hatékonyság az átlátható energiaminőségnek köszönhetően

  • Egyszerű, előre konfigurált és böngészőalapú irányítópultok készülék, terület és rendszer szintjén az EN 50160 szabvány szerinti teljesítményminőség értékeléséhez
  • Riasztások feszültségeltérések, harmonikák, feszültségcsökkenések és duzzanatok, valamint átmenetek esetén
  • Az EN 50160 szabványnak megfelelő jelentéstétel
  • Monitorozás PQ Advisor segítségével SENTRON Powermanager Powermanager-ben IEC 61850 protokollon keresztül SICAM Q100 és SICAM Q200 áramminőségi műszerekkel

További információ a „Adatközpontok teljesítményminősége” című adatlapunkon

Megbízható állapotfelügyelet

Nagyobb rendelkezésre állás a megbízható állapotfelügyeletnek köszönhetően

  • A rendszer egészére kiterjedő műszerfal és egyedi kijelzők fontos KPI-kkel az integrált diagnosztika, hiba- és karbantartás kezeléséhez
  • Információ az áramköri megszakítók állapotára (SENTRON 3VA és 3WA), például az egészségi állapot pontos százalékban és a várható hátralévő élettartam

Az állapotfelügyelet és karbantartás kezelésének előnyei

  • Előre meghatározott szabványos nézetek állnak rendelkezésre, személyre szabott adaptáció lehetősége
  • A hibák és hibák gyors feltárása és a leállások megelőzése
  • Karbantartási munkák megelőző tervezése
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Rugalmas üzembe helyezés

Egyénileg adaptálható felhasználói felület, irányítópultok és jelentések

  • Egyénileg definiálható riasztások, riasztási listsm, adaptálható eszközsablonok és konfigurálható irányítópultok
  • Vállalati logó (ek) vagy meghatározott fejlécek és láblécek hozzáadhatók a szabványos jelentéssablonokhoz
  • Jelentések felépítése több mappával, valamint jelentések generálása és tárolása több formátumban lehetséges
  • Szabványosított grafikus könyvtár több száz előre definiált elemmel az adott projekthez testreszabható animált grafikák gyors létrehozásához
  • Opcionális grafikus szerkesztő testreszabott kialakításhoz, amely további telepítés nélkül használható más SENTRON Powermanager rendszereken is

Gyakran ismételt kérdések