Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SENTRON ECPD?

A sokoldalú SENTRON ECPD az elektromechanikus kapcsolást a múlté teszi! Intelligens védelmi algoritmusa lényegesen gyorsabb és pontosabb hibaészlelést és kiakadást biztosít. Az impulzusellenállás, a szelektivitás, a rugalmas paraméterezés és számos kiegészítő funkció, amely szükség szerint aktiválható és adaptálható, új lehetőségek világát nyitja meg:

  • Magabiztosan kezelje a magas beáramlási áramokat.
  • Távolítsa el a nem hatékony készenléti energiafogyasztást.
  • Távolról vezérelheti az áramelosztó rendszereket.
  • Cserélje ki a legfeljebb 16 modulszélességet igénylő többkészülékes funkciókat egyetlen kompakt, 2 MW-os eszközre.
  • Végezze el az áramkör-védelmi utólagos felszereléseket költséges szerkezeti módosítás nélkül.
  • Csökkentse az erőforrás-felhasználást, az anyagköltségeket és az energiafogyasztást.
  • RCM (maradványáram monitoring), amely jelentős megtakarítást tesz lehetővé a törvényben előírt időszakos szigetelési vizsgálatok során

Főbb előnyök

Védje jobban

Javítsa a biztonságot a SENTRON ECPD segítségével, amely az eddigi leggyorsabb áramkör-védelmi eszköz, amely megbízható rövidzárlat-védelmet, kiváló impulzusellenállást, magas szelektivitást és távoli hozzáférést biztosít az extra vezérléshez.

Felgyorsítsa a tervezést, a kiválasztást és a telepítést

A SENTRON ECPD segítségével jelentős időt, erőfeszítést és telepítési helyet takaríthat meg. A multifunkcionális, paraméterezhető eszköz lehetővé teszi a beállítások egyedileg konfigurálását, valamint számos további intelligens funkció aktiválását és adaptálását.

Fenntartható cselekvés

Használja ki az új megtakarítási lehetőségeket, és tervezze projektjeit a környezeti hatásukat szem előtt tartva egy sokoldalú, kompakt áramkör-védelmi eszközzel, amely 80% -kal kevesebb elektronikát, 90% -kal kevesebb fémet használ, és 60% -kal alacsonyabb energiaveszteséget biztosít.

Kiemelt képességek

Fedezze fel, hogyan használják mások a SENTRON ECPD

Esettanulmány

A mobil építkezések gyors helyreállítása hiba után

Vállalat:MB Well Szolgáltatások

Helyszín:Németország

Siemens szoftver:SENTRON ECPD

Select...

A SENTRON ECPD eseménytechnológiában

Magabiztosan kezelje a nagy kapacitív terheléseket: a SENTRON ECPD a beáramlási csúcsokat kevesebb, mint 1 µs alatt érzékeli, így megakadályozza a kellemetlenséget. Igény szerint kapcsolja be a LED-falakat, kijelzőket és egyéb terheléseket, védi a kapcsolóelemeket, csökkenti a kopást, meghosszabbítja az élettartamot, és lehetővé teszi a megbízható működést távoli hozzáféréssel és precíz túláramvédelemmel.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a kapcsolódó forrásokat

Letöltések

Katalógus | LV10 Kisfeszültségű áramelosztó és villamos szerelési technológia

Fehér könyv | Biztonságos vezeték nélküli kommunikáció kisfeszültségű áramelosztásban

Pályázati előírások

Software

Ismerje meg a kapcsolódó termékeket