Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért túlfeszültségvédelmi eszközök?

Csak Németországban évente több százezer villámcsapás és túlfeszültség okozta kárról számolnak be, amelynek költségei több millió eurós tartományba kerülnek. A SENTRON overvoltage protection devices berendezések átfogó megoldást jelentenek az elektromos berendezések védelmére. Megbízhatóan megakadályozzák a villámcsapások és a túlfeszültségek okozta károkat, megvédve rendszereit a meghibásodástól, a berendezések megsemmisülésétől és akár a tűztől Portfóliónk osztályozott, háromszintű védelmi koncepciót kínál, amely biztosítja, hogy az intézkedéseket az Ön egyedi helyi körülményeihez és követelményeihez igazítsák. A SENTRON túlfeszültségvédelmi eszközök portfóliójában szereplő termékek a következők:

  • SENTRON 5SD7 világítóberendezések, 1. típus
  • SENTRON 5SD7 kombinált túlfeszültség-levezető, 1. és 2. típusú
  • SENTRON 5SD7 kombinált levezető, 1. és 2. típusú
  • SENTRON 5SD7 túlfeszültség-levezetők, 2. típus
  • SENTRON 5SD7 1., 2. és 3. típusú túlfeszültség-levezetők
  • SENTRON 5SD7 PV túlfeszültség-levezetők, 2. típus
em grafik typen v11.

Fő előnyök

A helyi viszonyokhoz és az egyéni igényekhez igazítva

A szisztematikus „fokozatos védelem” koncepció kulcsfontosságú: Védje az áramellátási és kommunikációs vezetékeket a végberendezésektől az épület belépéséig, különböző teljesítményosztályú túlfeszültségvédelmi eszközökkel, amelyeket elektromos terhelés alapján választanak ki.

A villámlevezető kiegészítése

Az IEC 61312-1 szerint a villámáram körülbelül 50% -a a villámlevédőn keresztül jut a földre. A fennmaradó áram akár 50% -a belép az épületbe, és túlfeszültségvédelmi intézkedéseket igényel.

Kiemelt képességek