Miért a SENTRON 3VA öntött tokos megszakítók?
Biztosítsa az emberek és rendszerek megbízható védelmét, minimalizálja a leállásokat és biztosítsa a működési átláthatóságot a jól megtervezett, moduláris és rendkívül változékony SENTRON 3VA öntött tokos megszakítókkal.
Az IEC 60947 és UL 489 szabvány szerint jóváhagyott, és a Siemens EcoTech címkével tanúsított rendszer támogatja a globális alkalmazásokat, és több sorozatban kapható, hogy megfeleljen a gépek és panelek igényeinek. Moduláris kialakítással, rendkívül változó konfigurációval és több mint 500 mérési, kommunikációs és automatizálási kiegészítővel
- hatékony és megbízható védelmet nyújt minden alkalmazásban
- szelektív védelem révén biztosítsa a rendszer magas rendelkezésre állását
- zökkenőmentesen integrálható a rendszer- és szoftverekbe
- az ipar és az infrastruktúra fenntartható átalakulásának támogatása