Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért telepítő eszközök?

A magas telepítési költségek, kevés hely az új funkciók számára, a meglévő rendszerek rendkívül költséges átalakítása és a gyorsan változó szabványok megnehezítik az idő- és költségnyomás kezelését. A SENTRON installation devices olyan hatékonyságot biztosítanak, amelyre támaszkodhat — biztonságos, kicsi és intelligens. A legújabb eszközök mérési és kommunikációs funkciói kihasználják a digitalizáció teljes potenciálját, lehetővé téve az elektromos berendezések egyszerűsítését, valamint az emberek és a berendezések hatékony védelmét.

A SENTRON portfólió kompakt telepítőeszközei a következők:

  • SENTRON miniatűr megszakító
  • SENTRON maradványáramú megszakító (RCCB)
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/miniatűr megszakító
  • A SENTRON 5SM6 AFD egység és a SENTRON 5SV1 RCBO kombinációja
  • A SENTRON 5ST3 távirányítású kezelőmechanizmus és a SENTRON 5SV1 RCBO kombinációja
  • Integrált vezérlő (SENTRON Powercenter 1000 + LOGO!)
  • SENTRON 3NP1 biztosítékkapcsoló leválasztó
  • SENTRON 3VA öntött tokos megszakító
Miniaturisierung Elektroinstallation

Főbb előnyök

Ideális védelem

SENTRON installation devices telepítőberendezések nemcsak az emberek, hanem az üzem számára is optimális védelmet nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy profitálhat a csökkentett leállásokból, az ideális tápegységből és az üzemek maximális rendelkezésre állásából.

Kis lábnyom

Számos rendkívül kompakt kialakítású funkció: a SENTRON installation devices telepítőkészülékek az első választás, ha helyet szeretne megtakarítani az elosztólapon és bővíteni a funkciók körét.

Könnyen utólagosan felszerelhető

Könnyedén frissítse rendszerét! Cserélje ki a régi eszközöket új SENTRON installation devices. Nincs szükség további helyre, és könnyű összeszerelésük és telepítésük biztosítja, hogy gyorsan és egyszerűen biztosítsa a rendszer jövőbeni védelmét.

Kiemelt képességek

Ismerje meg a kapcsolódó termékeket