SENTRON 8US1 sínek
Ezek a rendszerek egyszerűsítik az elektrotechnikai alkatrészek integrálását az elosztó rendszerekbe. A moduláris, helytakarékos kialakítás gyorsan összeszerelhető érintkezőkkel és hosszirányú tartókkal rendelkezik a gyors telepítés biztosítása érdekében. A kész teheradagolók tovább csökkentik a szerelési időt, mivel a mechanikus rögzítés és az elektromos érintkezés egyetlen munkalépésben történik, ami jelentősen csökkenti az összeszerelési költségeket.
A 60 mm-es sínhálótávolsággal portfóliónk széles választékát kínálja 1600 A-ig terjedő áramellátáshoz. Ezek alkalmasak a gép- és rendszertervezés minden vezérlőszekrényéhez.