Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Töltse le a termékbrosúrát innen

Tudjon meg többet a termék jellemzőiről és képességeiről.

SENTRON 3WD légmegszakító

A 3WD DC Air Circuit Breaker a Siemens fejlett ACB technológiai platformja alapján készült, és kifejezetten egyenáramú áramelosztási forgatókönyvekhez készült. A 3WD modell névleges feszültsége legfeljebb 1000 V, névleges áram legfeljebb 2000 A, és legfeljebb 65 kA törési kapacitással rendelkezik. Átfogó védelmi funkciókkal van felszerelve, és a DAS+ biztonsági karbantartási móddal rendelkezik a berendezések stabil működése és a személyzet biztonsága érdekében, miközben hatékony és megbízható védelmet nyújt az egyenáramú áramelosztó rendszerek számára. A 3WD megfelel az egyenáramú parkok, adatközpontok és egyebek alkalmazási követelményeinek.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Robusztus teljesítmény

A 3WD DC Air Circuit Breaker igényes egyenáramú áramelosztási forgatókönyvekhez készült. Kivételes teljesítményparaméterekkel büszkélkedhet: 1000 V-ig terjedő névleges feszültség, 2000A-ig terjedő névleges áram és 65kA törési kapacitás.

Rugalmas konfiguráció

A 3WD átfogó védelmi funkciókat kínál, beleértve a túlterhelést, a rövidzárlatot, a pillanatnyi rövidzárlatot és a földhibásvédelmet, megbízhatóan megfelelve az összetett és sokszínű áramelosztási védelmi követelményeknek.

Fokozott személyi biztonság védelme

A DAS+ biztonsági karbantartási mód szabványos a berendezések stabil működésének és a személyzet biztonságának biztosításához. Számíthat hatékony és megbízható biztonságot az egyenáramú áramelosztó rendszereknél.

Kiemelt funkciók