Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SENTRON 3WA légmegszakítók?

Az egyre szigorúbb szabványok és az egyre automatizáltabb infrastruktúra és rendszerek hibásan biztonságos áramelosztást igényelnek. A SENTRON 3WA légmegszakító lehetővé teszi a gyártók számára, hogy egyszerűen elérjék céljaikat.

Alkalmazástól függetlenül - ipari üzemek, épülettechnológia, áramelosztás vagy kritikus alkalmazások - a 3WA megszakítók védelmet nyújtanak az alábbiaktól:

  • Túlterhelés és rövidzárlat
  • Földi hibák
  • Elektromos hálózatok és rendszerek az IEC 60947‑2 szabványnak megfelelően

Főbb előnyök

Maximalizálja a védelmet és rugalmasságot

Fokozza a rendszer rendelkezésre állását fejlett védelemmel és magas szelektivitással. A bizonyított robusztus mechanika támogatja az igényes nagy teherbírású alkalmazásokat, míg a SENTRON 3WA lehetővé teszi a meglévő 3WL légmegszakítók hatékony utólagos felszerelését.

Jövőbiztos digitalizáció és kommunikáció

Hosszú távú rugalmasságot érhet el választható, frissíthető megszakító funkciókkal. Biztonságos adatátvitel lehetővé tétele, átláthatóság növelése az energiaadatgyűjtés révén, valamint egyszerűsíti a kiválasztást, a tervezést és a rendelést.

Optimalizálja az energia- és költséghatékonyságot

Megtakaríthatja az erőforrásokat és támogassa a fenntartható áramellátást egy moduláris, tartós megszakítóval, amely akár 30 000 kapcsolási ciklusra is képes. Egyszerűsítse a karbantartást és lehetővé teszi az utólagos felszerelést, miközben támogatja az energiahat

Főbb részletek

Névleges áram (AC):

630—6300 A

DC besorolás:

legfeljebb 4000 A-ig

Törési kapacitás Icu:

legfeljebb 150 kA @500 V AC

Keret méretek:

3

Szabványok:

IEC 60947‑2, UL 1066, UL 489 (3WA2 KÖZPONT)

Védelem:

túlterhelés, rövidzárlat, földhiba

Speciális észlelés:

fordított energiaáramlás

Utazási egységek:

ETU600 sorozat

Tartozékok:

moduláris, egyenletes keretek között

Utolsó felszerelés:

Kompatibilis a SENTRON 3WL

Kiemelt funkciók

Fedezze fel, hogyan használják mások a SENTRON 3WA-t

Schwerin geothermal power plant

Hatékony energiaelosztás geotermikus erőművekhez

Geotermikus fűtőmű Schwerin-Lankow, Németország

A schwerini geotermikus erőmű a SIVACON S8 kapcsolóberendezésekre támaszkodik SENTRON 3WA légmegszakítókkal a biztonságos és megbízható áramelosztás érdekében. Az integrált védelmi és felügyeleti funkciók biztosítják a rendszer magas rendelkezésre állását és támogatják az üzem stabil működését.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a kapcsolódó erőforrásokat és termékeket

Olvasás

Útmutató | iPDF SENTRON 3WA légmegszakítók

Kézikönyv | SENTRON védőeszközök

Siemens EcoTech Profil | SENTRON 3WA

SiePortal | Dokumentáció, alkalmazási példák és GYIK

Megtekintés

Videó | A bizonyított SENTRON minőség alapja

Videó | SENTRON 3WA — a kapcsolóberendezések nagyobb hatékonyságának alapja

Videó | SENTRON 3WA — jövőre kész megoldások

Használja

konfigurátor | SENTRON 3WA (UL)

konfigurátor | Alacsony feszültségű alkatrészek

Szerszámok | CAx letöltéskezelő

Pályázati előírások

Új támogatási kérelem létrehozása