Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Töltse le a termékbrosúrát innen

Tudjon meg többet a termék jellemzőiről és képességeiről.

Miért a SENTRON 3VD DC öntött tokos megszakítók (MCCB)?

A Siemens 3VA öntött házas megszakítók klasszikus tervezési filozófiáját folytatva a Siemens 3VD DC öntött tokos megszakító integrálja a megbízhatóságot és az innovációt. Maximális 1000 V-os egyenáramú feszültséget támogat, kielégítve a különféle egyenáramú alkalmazások igényes követelményeit. Az innovatív kétpólusú kialakítással 20% -kal csökkenti a szekrényterületet és a nyersanyagköltségeket, például a rézrudak. Ezenkívül akár 30% -kal csökkenti a telepítési időt. Biztonságos, megbízható, rendkívül hatékony és költséghatékony 3VD kiemelkedő védelmi megoldásokat kínál egyenáramú tápegységeihez.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Rugalmasság és megbízhatóság biztosítása klasszikus kialakítással

A 3VD örökli a Siemens 3VA öntött tokos megszakítók klasszikus tervezési filozófiáját, amelyek támogatják az univerzális tartozékokat. Rugalmas konfigurációt biztosít, miközben megbízhatóságot és stabilitást biztosít

Innovatív design

A 3VD innovatív méretkialakítást biztosít, kompaktabb kétpólusú megoldást alkalmaz. Takarítson meg 20% -kal a szekrény helyét, és 30% -kal rövidítse le a telepítési időt.

Teljes kapacitás az egyenáramú alkalmazásokra

A 3VD alkalmas egyenáramú rendszerhez, amelynek maximális feszültsége legfeljebb 1000VDC. Jelenlegi lefedettséget biztosít 1200 A-ig, többféle megszakítási kapacitást biztosít, és rugalmas védelmi rendszereket integrál a bonyolult egyenáramú alkalmazások lefedésére.

A dinamikus szelepek