Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface üzemelteti Schweizer Electronic

A Schweizer Electronic Európa piacvezetője a forgalmas vasutak automatizált vasúti védelmében. A vállalat SIL4 tanúsítvánnyal rendelkező figyelmeztető rendszereket fejleszt a pályahelyszíni munkavállalók számára, és portfólióját kibővítette a nem SIL geofencing eszközökkel. Ezek a rendszerek figyelmeztetik a munkavállalókat a pályán vagy annak közelében, javítva a biztonságot az építési és karbantartási helyszíneken.

A munka megszakításainak további csökkentése és az üzemeltetés optimalizálása érdekében a Schweizer Electronic olyan szabványosított interfészeket használva fejleszt a jelzőalapú figyelmeztető megoldásokat (SCWS), amelyek olyan szabványosított interfészeket használnak, mint például az ILTIS és az összekapcsoló rendszerek vagy az Eulynx-kompatibilis csatlakozások között. A technológia fejlesztés alatt áll, és készen áll a kísérleti megvalósításra.

Miért Automatizált munkavállalói biztonsági rendszer interfész adapterekkel?

A SIL4 PoC a munkahelyi védelemhez, amely minimálisra csökkenti a megszakításokat és javítja a karbantartási hatékonyságot a valós idejű blokkoló adatok és az automatizált útvonalspecifikus figyelmeztetések használatával. Adapter alapú architektúrája biztosítja a visszamenőleges kompatibilitást, míg az Eulynx-kompatibilis kialakítása lehetővé teszi a 2. szintű ETCS készenlétet. Ez védi az életciklus-beruházásokat, erősíti a biztonságot és a kiberbiztonságot, és az üzemeltetőket a szállítótól független jövőre helyezi.

Elektronikus berendezések laptoppal és diagrammal

Előnyök

  • Időszerű, pálya-specifikus munkavállalói védelmi figyelmeztetéseket biztosít, lehetővé téve a hatékonyabb, összehangoltabb és biztonságosabb karbantartási tevékenységeket a pályán és annak környékén.
  • Moduláris, szabványosított végpontos megoldást kínál rugalmas digitális architektúrával, amely megfelel a karbantartás és az eszközkezelés magas működési követelményeinek. Modularitása skálázhatóságot, gyors telepítést és költséghatékonyságot tesz lehetővé a különböző vasúti környezetekben
  • Támogatja a meglévő infrastruktúrát egy moduláris adapterkerettel, amely lehetővé teszi a régi összeköttetésekkel való zökkenőmentes integrációt — beleértve az idősebb generációkat és az ILTIS-csatlakoztatott rendszereket is — költséges újratervezés vagy csere nélkül.
  • Egyszerűsíti a hálózati topológia változásainak kezelését, csökkentve az erőfeszítéseket azokon a helyeken, ahol a hagyományos állandó figyelmeztető rendszerek ismételt mérnöki frissítéseket igényelnek
  • A teljes digitalizáció és az Eulynx-kompatibilis interfészek révén hosszú távú életképességet biztosít, magas szintű biztonságot, kiberbiztonságot és rugalmasságot biztosít a változó ügyfelek igényeinek kielégítésére, beleértve a vonatvédelmi funkciók integrálását is.

Kiemelt adottságok

Case Study

Jeldobozos figyelmeztető rendszerek

SCWS EULYNX képes

Az EULYNX SCI-CC-n keresztül biztosított SIL3/4 figyelmeztetések gyorsabb és hatékonyabb vasúti munkavédelmet biztosítanak a pálya menti berendezések nélkül. Könnyű topológia módosítása XML és eszközregisztráció révén.

Valós alkalmazások

Select...

SCWS alapú automatizált figyelmeztető rendszer

Az EULYNX-kompatibilis TSS-rendszer integrálódik a digitális és a régi összeköttetésekkel, hogy valós idejű adatok felhasználásával útvonalalapú figyelmeztetéseket jelenítsen meg. Biztosítja a SIL4 biztonságát, minimalizálja a terepi alkatrészeket, védi a meglévő eszközöket, és lehetővé teszi a jövőbeni ETCS integrációt az interoperábilis, digitális vasúti műveletekhez.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források