Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért kezelte a SCALANCE X-500 3. réteg kapcsolóit?

A SCALANCE X-500 felügyelt 3. rétegű kapcsolók központi komponensek a nagy üzemi hálózatok strukturálásához. Ezek képezik az ipari hálózatok alapját, nagy teljesítményt és megbízhatóságot biztosítva.

Az ipari hálózatok gyakran küzdenek a teljesítménnyel és a rendelkezésre állással, különösen akkor, ha vállalati rendszerekkel integrálódnak. A SCALANCE X-500 kapcsolóink ezt nagy teljesítményű 3. rétegű kapcsolással oldják meg, lehetővé téve a következőket:

  • Robusztus elektromos és optikai vonal-, gyűrű- és csillagszerkezetek megvalósítása a hálózati üzemidő és a hatékony adatáramlás javítása érdekében
  • Rugalmasan strukturálja hálózatát akár 34 porttal és 10 gigabit/s átviteli sebességgel az igényes feladatok elvégzéséhez
  • Végezze el a redundancia-koncepciókat, például a Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) a magas üzemek rendelkezésre állásának fenntartása érdekében
  • Zökkenőmentesen integrálja az ipari és vállalati hálózatokat, az üzemi alkatrészeket és a terepi eszközöket átfogó diagnosztikával

Főbb előnyök

Nagy teljesítményű, megbízható hálózatok létrehozása

Szervezze meg üzemi hálózatát a SCALANCE X-500 központi összetevőjével. Alakítson szilárd alapot a robusztus teljesítményt és megbízhatóságot biztosító hálózatok számára, kielégítve az igényes ipari kommunikációs igényeket.

Integrálja az ipari hálózatokat zökkenőmentesen

Integrálja az ipari hálózatokat vállalati hálózatába. A nagy rendelkezésre állás, a kiterjedt diagnosztika és a hatékony átvitel érdekében csatlakoztassa az üzemi eszközöket az irányítási szintekkel.

Optimalizálja a hálózat rugalmasságát és hatékonyságát

Használja a SCALANCE X-500 kapcsolóként és útválasztóként, különféle útválasztási protokollokat támogatva. Csatlakoztassa ipari és vállalati hálózatait IP-útválasztással, és hajtsa végre a 3. rétegű útválasztást az egyszerűsített hálózati műveletek érdekében.

Kiemelt funkciók

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.