Tervezze és kezelje a kommunikációs hálózatokat a vezérléstől a felügyeleti szintig, és lehetővé teszi a magas rendelkezésre állást a SCALANCE X-400 felügyelt 3. réteg kapcsolóval.
Az ipari hálózatok egyre növekvő igényekkel és összetett alkalmazásokkal szembesülnek. A SCALANCE X-400 kapcsolónk számos porttal, magas átviteli sebességgel, valamint száloptikai és rézkábelek támogatásával foglalkozik ezekkel a kihívásokkal. Használja
- ki az Etherneten keresztüli energiát és a gigabites adatátviteli sebességet, amely nagy teljesítményt nyújt az Ön működéséhez és robusztus rugalmasságot biztosít az ipari hálózat számára: Rugalmas hálózati beállítások és igényes alkalmazások megvalósítása nagy portsűrűséggel és változatos sávszél
- ességgel. Megbízhatóan működjön kihívásokkal teli ipari környezetben, mivel a kapcsoló -40° és +60° között működik. Használja a integrált VLAN funkciót a
- nagy termelés felépítéséhez hálózatok, a szervezés és a működési hatékonyság növelése