Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SCALANCE X-300 állványra szerelhető kapcsolók?

A SCALANCE X-300 állványra szerelhető és kompakt Industrial Ethernet kapcsolók összekapcsolják az üzemeltetési technológiát (OT) és az információs technológiát (IT), biztosítva a gépek és érzékelők megbízható és biztonságos csatlakozását.

Ezek a kapcsolók rugalmas, biztonságos hálózati infrastruktúrákat támogatnak az üzletben, még zord ipari környezetben is. A SCALANCE X-300 termékek a következők:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: Kompakt Ethernet kapcsolók nagy teljesítményű üzemi hálózatokhoz, További információ
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: Állványra szerelhető kapcsolók rugalmas alkalmazási lehetőségekkel akár +70°C hőmérsékleten, További információ
  • SCALANCE XR-300WG: Költségoptimalizált és helytakarékos állványra szerelhető kapcsoló IP30 védelmi osztályú, További információ

Főbb előnyök

Integrálja az OT és az IT rugalmas hálózatokat

Kombinálja az ipari megbízhatóságot az informatikai szabványokkal, hogy lehetővé tegye a zökkenőmentes kommunikációt a gépek, rendszerek és vállalati alkalmazások között a hálózaton belül.

Maximalizálja a rendelkezésre állást bizonyított redundancia-mechanizmusokkal

Biztosítsa a stabil működést magas hálózati rendelkezésre állással a beépített redundancia-funkciókkal, például az MRP-vel és a VLAN-okkal, még igényes ipari körülmények között is.

Hatékony méretezés kompakt, nagy portos kialakítással

A rugalmas kompakt és állványra szerelhető lehetőségek segítségével 28 eszközhöz csatlakoztathat helytakarékos lábnyomon, és könnyen alkalmazkodjon a növekvő hálózati igényekhez.

Kiemelt funkciók

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.