Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SCALANCE X‑200 kapcsolók?

A SCALANCE X‑200 felügyelt kapcsolók megbízható, rugalmas ipari Ethernetet biztosítanak a gépi celláktól a hálózatba kötött üzemekig. A robusztus kialakítás, a 2. réteg átfogó funkciók és a diagnosztika biztosítja a műveleteket nehéz körülmények között is.

A portfólió tartalmazza:

  • XC‑200 Gigabites kapcsolók SFP csatlakozókkal
  • XP‑200 szekrény nélküli IP65 változatok M12-vel
  • XB‑200 kompakt kezelt modellek
  • XF204G ultralapos, szűk helyekhez
  • XF‑200BA ET 200SP buszadapter kialakítása
  • X‑200IRT szigorú valós idejű alkalmazáshoz

Fő előnyök

Növelje a hálózat elérhetőségét

Használja a gyűrűs redundanciát, például az MRP-t és a HRP-t, a kezelt Layer 2 funkciókat és az eszközdiagnosztikát, hogy a rendszerek folyamatosan tartsák a kapcsolatok meghibásodása esetén

Egyszerűsítse az ipari telepítést

Válasszon kompakt, gigabites, szekrénymentes és IRT változatok közül, hogy konzisztens szerszámozással illeszkedjen géphálózatokhoz

Méretezési sávszélesség a modern OT számára

Válassza ki a Fast Ethernet és a Gigabites opciókat az SFP-csatlakozókkal a videó, az érzékelők és a vezérlés szűk keresztmetszetek nélküli támogatásához.

Kiemelt funkciók

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.