Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért SCALANCE X-100?

A SCALANCE X-100 egy olyan felügyelet nélküli Ethernet kapcsolók és médiakonverterek választéka, amelyek ideálisak kis ipari hálózatok telepítéséhez, kedvező áron. Mivel nem kell konfigurálni őket, ezek az eszközök lehetővé teszik a gyors, egyszerű hálózati integrációt a géporientált alkalmazások számára. Akár 8 vagy 24 porttal, akár a vezérlőszekrényben vagy a gép közelében használhatja: Széles SCALANCE X-100 portfóliónk felügyelet nélküli Industrial Ethernet kapcsolókat és médiakonvertereket kínál több követelményhez és feladathoz. Az opciók köre a következőket tartalmazza:

Főbb előnyök

Használja nehéz környezetben

Ellenáll a kemény körülményeknek és szélsőséges hőmérsékleteknek, -40°C és +70°C között. A robbanásveszélyes területeken használjon SCALANCE kapcsolókat az ATEX és IECEx szabványoknak megfelelően a 2. zóna szerinti robbanásveszélyes területeken.

Gyorsan integrálható

Gyorsítsa fel a hálózati integrációt. A nem felügyelt kapcsolókat nem kell konfigurálni, így könnyen integrálhatja őket az ipari hálózatba.

Fejlessze működését

Megbízható teljesítményt nyújt a nagy számú Ethernet portot tartalmazó kapcsolókkal, redundáns tápegységgel 24 V-os egyenáramú változatokon és kis szerelési mélységgel, így helyet takaríthat meg a vezérlőszekrényben.

Kiemelt megoldások

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Konfigurálás és vásárlás

Termék áttekintés | SiePortal

Termékkonfiguráció | TIA Selection Tool

Eszközök és letöltések

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.