Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SCALANCE X-000 kompakt kapcsoló?

A SCALANCE X-000 alapszintű kapcsolók, beleértve a kompakt kapcsolómodulokat (CSM) és a nem felügyelt kapcsolókat, egyszerű, helytakarékos és iparági szintű megoldásokat kínálnak a gépi hálózatépítéshez. Ezeket a kapcsolókat úgy tervezték, hogy könnyen integrálódjanak a meglévő üzemekbe, és robusztus hálózatot biztosítanak bonyolult konfiguráció nélkül, így ideálisak különféle ipari környezetekhez.

siemens-scalance-xb004-1g-product-1280x720

Főbb előnyök

Alkalmas zord ipari környezetekhez

A SCALANCE X-000 felügyelet nélküli Industrial Ethernet kapcsoló kis Industrial Ethernet hálózatok olcsó telepítésére van optimalizálva, masszív fémburkolattal, soros vagy csillagtopológiákkal.

Kompakt és helytakarékos kialakítás

A kompakt SCALANCE XB-000 kapcsolók lehetővé teszik a gigabites átvitelű hálózatok költséghatékony beállítását, például nagy felbontású kamerarendszerekhez. Száloptikai kábelekkel akár 26 km-es távolságra is elérhetik az átvitelt.

Több csatlakoztathatóság a SIMATIC-hez alacsony költséggel

Használja a kompakt kapcsolómodulokat (CSM), hogy növelje az interfészek számát közvetlenül a SIMATIC S7, ET 200M vagy LOGO! logikai modulok alacsony költséggel - és egyszerre növelik a potenciális kapcsolatok számát.

Kiemelt képességek

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Konfigurálás és vásárlás

Eszközök és letöltések

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.