Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINEMA Remote Connect?

A SINEMA Remote Connect könnyű távoli hozzáférést biztosít a távszolgáltatáshoz és a távoli karbantartáshoz, lehetővé téve a távoli üzemek vagy gépek kényelmesen és biztonságosan hozzáférhetők, még akkor is, ha azok más hálózatokba vannak integrálva.

A távoli hálózatok kezelési platformjaként a SINEMA Remote Connect egy szerveralkalmazás, amely lehetővé teszi az alagútkapcsolatok (VPN) egyszerű kezelését a központok, a szerviztechnikusok és a telepített gépek vagy üzemek között.

A kapcsolatot a SINEMA Remote Connect-tel vezeték nélküli kommunikáción, DSL-en vagy meglévő magánhálózati struktúrákon keresztül létesítheti. A SCALANCE ipari routerek átfogó portfólióját kínáljuk távoli hálózatokhoz való csatlakozáshoz.

Főbb előnyök

Könnyen kezelhető

Központosan kezelheti a VPN-kapcsolatokat és a felhasználókat a Siemens ipari routerek integrálásával automatikus konfigurációval. Egyszerűsítse a működést protokollfüggetlen, IP-alapú kommunikációval virtualizált környezetben vagy felhőrendszerekben.

Csatlakozzon biztonságosan

Használjon titkosított kapcsolatot az OpenVPN és az IPsec segítségével, többfaktoros hitelesítést felhasználónévvel/jelszóval és PKI okoskártyával, valamint a TLS 1.2 támogatását

Kényelmes beállítás

Egyszerűsítse a kapcsolat beállítását a címjegyzék funkcióval. Egyszerűen válasszon azonos gépeket, és használja a REST API-t a feladatok automatizálásához és az adatcseréhez.

Kiemelt képességek

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.