Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SCALANCE M ipari routerek?

A

SCALANCE M egy ipari routerek portfóliója, amely sokoldalú vezetékes és vezeték nélküli kommunikációt biztosít az IP-alapú hálózatok számára. Csatlakoztassa a helyhez kötött és mobil felhasználókat egy központi vezérlőközponthoz távvezérléshez, távszervizeléshez és egyéb ipari távalkalmazásokhoz.

Oldja meg a távoli üzemek és gépek összekapcsolásának kihívását, ahol a dedikált hálózatok költségesek vagy nem állnak rendelkezésre. A SCALANCE M routereink biztonságos, költséghatékony kapcsolatokat biztosítanak nyilvános vagy magánhálózatokon keresztül. Ez megbízható adatcserét és robusztus védelmet tesz lehetővé a kibertámadások ellen.

Alkalmazza infrastruktúráját sokoldalú portfólióval, beleértve a mobil vezeték nélküli (3G, 4G, 5G) és vezetékes (SHDSL, PROFIBUS/MPI) routereket. Hatékony műveleteket érhet el magas adatsebességgel a késleltetés nélküli adat- és képátvitel érdekében. A RED 3.3 tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli termékekkel erős kiberbiztonságot és szabályozási megfelelőséget érjen el.

Főbb előnyök

Egyszerűsítse a távoli hozzáférést az üzemekhez és gépekhez

Könnyű, biztonságos távoli hozzáférést érhet el gépeihez és üzemeihez. Használja a SCALANCE M ipari routereket a SINEMA Remote Connect segítségével az univerzális távvezérléshez és a távvezérléshez az ipari távkommunikáció egyszerűsítéséhez.

Sokoldalú vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat

Csatlakoztassa a távoli gépeket és üzemeket a vezetékes vagy vezeték nélküli kommunikációs lehetőségek sokoldalú portfóliójával. Válasszon GSM, UMTS, LTE, 5G, SHDSL vagy PROFIBUS/MPI közül a különféle ipari távelérési alkalmazásokhoz.

Növelje a működési biztonságot robusztus biztonsággal

Védje ipari vezeték nélküli hálózatait a kiberfenyegetésekkel szemben a RED 3.3-nak megfelelő termékekkel. Biztosítsa a legújabb uniós rendeletek betartását, szilárd védelmet nyújtva a kibertámadások ellen a megbízható és biztonságos műveletek érdekében.

Kiemelt képességek