A SCALANCE LPE egy kicsi és robusztus helyi feldolgozó motor, nagy teljesítményű CPU. Rugalmasan használható — például olyan élalkalmazásokhoz, amelyek lehetővé teszik a növények hatékonyságának jelentős növelését. A SCALANCE LPE közvetlenül a folyamat során gyűjti az adatokat, előfeldolgozza azokat, és más rendszerek számára is hozzáférhetővé teszi. Lehetséges alkalmazások például több eszköz állapotámegfigyelése prediktív karbantartás céljából vagy anomáliák észlelése a kommunikációs hálózatokban. Erőteljes CPU-jának köszönhetően a feldolgozó motor több alkalmazást is kezel egyszerre. Linux-alapú operációs rendszere lehetővé teszi, hogy saját fejlesztésű alkalmazásait, valamint a piacon elérhető alkalmazásokat (például Docker©) egyetlen eszközzel megvalósítsa.
Miért érdemes a SCALANCE LPE (Local Processing Engine)?
Főbb jellemzők
Ipari formatervezés
A —40°C és +60°C közötti hőmérsékleten való használatra tervezték. A helyi feldolgozó motor ventilátor nélküli, redundáns tápegységgel rendelkezik, és kompakt kialakításának köszönhetően bármilyen vezérlőszekrényhez illeszkedik. Erőteljes CPU a SCALANCE LPE egyszerre több alkalmazást is képes kezelni. A jóváhagyások széles skálája, beleértve a vasúti és a 2. veszélyes zónát is, kiterjeszti alkalmazási körét.
Maximális rugalmasság és nyitottság az ötleteihez
Nyitott, Linux-alapú rendszerként a SCALANCE LPE lehetővé teszi saját fejlesztett alkalmazásainak megvalósítását. Ipari PC-ként, peremeszközként működhet hálózati rendellenességek észleléséhez, tűzfalaként vagy útválasztóként, és támogatja a piacon elérhető alkalmazásokat, beleértve a Zero Trust távoli hozzáférési megoldásokat is.
Zökkenőmentesen integrálható és rendszerkompatibilis
A ház a SIMATIC S7-1500 kialakítást követ, amely zökkenőmentes integrációt biztosít a SCALANCE és a SINEC portfóliókkal. Méretei és szerkezete tökéletesen illeszkedik a Siemens más hálózatkezelő alkatrészeihez.
Megbízhatóan jövőbiztos hosszú távú használatra
Lehetővé teszi a jövőre kész gép- és üzemkoncepciókat, amelyek hosszú távú sikerre terveztek. A rugalmas platform biztosítja, hogy évekig kihasználhatja a közösségi fejlesztéseket hardver megváltoztatása nélkül.

Cybersecurity az ipar számára
Security információk
Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.