Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a FastConnect kábelezési technológia?

Az ipari üzemek kábelezése igényes, problémák merülnek fel a kábelek eltávolításakor, a csatlakozó csatlakozó összeszerelésekor vagy a magok csatlakoztatásakor. A FastConnect egy gyors összeszerelésű kábelezési rendszer Industrial Ethernet, PROFINET vagy PROFIBUS hálózatok konfigurálására ipari üzemekben.

A FastConnect csökkenti a komplexitást és döntő időt takarít meg azáltal, hogy a helyszíni összeszerelést gyors, egyszerű és megbízható. A kifinomult rendszer segít megelőzni a telepítési hibákat és javítja a működési rendelkezésre állást. Az M12-180/M12-180 Industrial Ethernet csatlakozókábel bevált szabványos hosszai mellett 0,3 m és 88 m közötti vevőspecifikus hosszúságot is rendelhet.

A FastConnect rézkábeleket és csatlakozókat, száloptikai kábeleket és csatlakozókat és kábeleket tartalmaz a modulok tápellátásához.

Főbb előnyök

Javítsa a rendelkezésre állást

Az EMC árnyékolás és a hatékony feszültségcsökkentés segíti ezeket a kábeleket különböző környezetben történő működésében. Kábeleink megbízható kialakítással és tanúsítvánnyal rendelkeznek az Ön működésének támogatására.

Időt takaríthat meg

Egyszerűsítse a rendszert. Egyszerű, de hatékony csatlakozási rendszerek értékes időt és erőforrásokat takarítanak meg a teljesítmény javítása érdekében.

Könnyen telepíthető

A színkódolás, az előre beállított eszközök és a jól meghatározott oktatóanyagok eltávolítják a találgatásokat a telepítésből.

Kiemelt képességek

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.