Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az Industrial 5G routerek és UE-k?

SCALANCE MUB852-1, MUM853-1 és MUM856-1 Industrial 5G mobil vezeték nélküli routereink biztonságos csatlakozást biztosítanak a távoli gépekhez nyilvános 5G hálózatokon keresztül — integrált titkosítással és központi VPN-kezeléssel.

Integrálhatók magán 5G hálózatokba is, hogy valós idejű automatizálási protokollokat továbbítsanak, például a PROFINET/ProfiSafe, és rugalmas alkalmazásokat tesznek lehetővé mindenféle iparágban.

Az ipari műveletek megbízható, determinisztikus nagy sávszélességű kapcsolatot igényelnek. 5G routereink akár 1 Gbps letöltési sebességet és 500 Mbps feltöltési sebességet kínálnak.

Az Industrial 5G mobil vezeték nélküli routerek teljes portfóliója a következőket tartalmazza:

  • SCALANCE MUB852-1, IP20, szekrényes használatra: SiePortal
  • SCALANCE MUM853-1, IP 30, szekrényes használatra: SiePortal
  • SCALANCE MUM856-1, IP65, közvetlen szerelés írószerre vagy mobil résztvevőkre: SiePortal

Főbb előnyök

Nagy sávszélességű 5G kapcsolat

Nagy adatmennyiséget továbbít akár 1 Gbps letöltéssel és 500 Mbps feltöltéssel nyilvános és magán 5G hálózatokon keresztül.

RED 3.3 Compliance

Védje ipari hálózatait a kiberfenyegetésekkel szemben a RED 3.3-nak megfelelő termékekkel. Ismerje meg a legújabb uniós szabályokat a kibertámadások elleni szilárd védelem érdekében.

Jövőbiztos csatlakoztathatóság

A kompatibilitás fenntartása a bevált celluláris szabványokkal. Használja ki a zökkenőmentes 4G/3G tartalékot, ha az 5G nem érhető el. Biztosítsa a hosszú távú hálózati relevanciát a beépített IPv6 támogatással.

Kiemelt képességek

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Konfigurálás és vásárlás

Sieportál | Rendelés a Siemens Industry Mall-ban

Videó

Videó | Ipari minőségű M2M kommunikáció 5G-vel